17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェンブロックVL5シリーズ
  • チェンブロックVL5シリーズ

チェンブロックVL5シリーズ

通常単価(税別)
20,554円~158,614円
税込単価
22,609円~174,475円
通常出荷日:4日目~17日目

【特長】・フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。・手車カバーにチェーンガイドが付いてる...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:鋼板製●ロードチェーン:特殊合金鋼

ご注意

  • 定格以上の荷重を掛けないでください。
  • 吊り荷の真下に絶対に入らないでください。
  • 2丁吊りはしないでください。
  • 巻上げ過ぎ・巻下げ過ぎをしないでください。
  • 荷を吊るときは必ずロードチェーンが垂直になるようにして巻上げてください。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 定格荷重(t)

  • 標準揚程(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • ハンドチェーン(m)

  • フック間最小距離(mm)

  • ロードチェーン(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 17日以内

型番リスト

表示件数

定格荷重

(t)

標準揚程

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

ハンドチェーン(m)

フック間最小距離(mm)

ロードチェーン(m)

最小発注数量
0.5
2.5
4954380060528
851-5707
8300.0
2.5
285
2.5
1個
1
2.5
4954380061020
851-5708
11300.0
2.5
315
2.5
1個
1.5
2.5
4954380061525
851-5709
13500.0
2.5
340
2.5
1個
2
3
4954380062034
851-5710
21000.0
3.0
380
3.0
1個
3
3
4954380063031
851-5711
22000.0
3.0
475
3.0
1個
5
3
4954380065035
851-5712
40000.0
3.0
600
3.0
1個
7.5
3.5
4954380067534
851-5713
59000.0
3.5
700
3.5
1個
10
3.5
4954380069033
851-5714
77000.0
3.5
740
3.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,554円
( 22,609円 )
4日目
22,742円
( 25,016円 )
4日目
32,009円
( 35,210円 )
4日目
40,132円
( 44,145円 )
4日目
52,278円
( 57,506円 )
4日目
72,564円
( 79,820円 )
4日目
112,802円
( 124,082円 )
5日目
158,614円
( 174,475円 )
17日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。
・手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。
・強力焼き入れロードチェーンを使用しています。
・本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。
【用途】
・荷物の巻き上げ・巻き下げ。

ご注意

  • 定格以上の荷重を掛けないでください。
  • 吊り荷の真下に絶対に入らないでください。
  • 2丁吊りはしないでください。
  • 巻上げ過ぎ・巻下げ過ぎをしないでください。
  • 荷を吊るときは必ずロードチェーンが垂直になるようにして巻上げてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チェンブロックVL5シリーズ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェンブロックVL5シリーズ
チェンブロックVH5シリーズ
チェンブロック VP5型
ビルダー
ナイスレバーNR2
1.5tonx2.5m チェーンブロック
メーカーバイタル工業バイタル工業バイタル工業バイタル工業バイタル工業エスコ
通常価格20,554円-22,809円 -17,155円 -64,107円 -15,645円 -25,935円
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目4日目〜4日目〜1日目
材質1本体:鋼板製●ロードチェーン:特殊合金鋼本体:鋼板製●ロードチェーン:特殊合金鋼ロードチェーン:特殊合金鋼レバー本体:鋼板製●根太フック、桁フック:鋼板製●桁チェーン:特殊合金鋼本体:鋼板製●ロードチェーン:特殊合金鋼-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト