ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
三菱ケミカル S型コンテナ 2.2L~56.3L |
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ) |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Bタイプ) |
【特長】・収納に便利な引出付です。・耐震固定金具(4個)付です。・中棚は30mmピッチにて上下可変式で...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
148,559円 ( 163,415円 ) | 5日目 |
176,602円 ( 194,262円 ) | 5日目 |
161,715円 ( 177,887円 ) | 5日目 |
198,104円 ( 217,914円 ) | 5日目 |
182,039円 ( 200,243円 ) | 5日目 |
222,209円 ( 244,430円 ) | 5日目 |
122,074円 ( 134,281円 ) | 5日目 |
142,100円 ( 156,310円 ) | 5日目 |
【特長】
・収納に便利な引出付です。
・耐震固定金具(4個)付です。
・中棚は30mmピッチにて上下可変式です。
【用途】
・研究施設、医療、各種工場等に。
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・No.4仕上



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
工具管理ユニット 奥行(mm)71・450
0通常価格(税別):690円~

シンコー
ステンレス保管庫 一段式アジャスト付 LA型 (ステンレス戸)
0通常価格(税別):58,494円~

SK-11
プロテクトツールケース
5通常価格(税別):2,377円~

ペリカン
スモールケース 小型プロテクターツールケース
5通常価格(税別):8,400円~

ペリカン
プロテクターツールケース ラージケース
0通常価格(税別):48,284円~

アステージ
アルミツールケースシリーズ
4.5通常価格(税別):2,751円~

トラスコ中山
樹脂製プロテクターツールケース
4.6通常価格(税別):3,432円~

タカチ電機工業
NK型防水キャリングケース(内装スポンジ無し)
4通常価格(税別):6,265円~

ペリカン
ミディアムケース 中型プロテクターツールケース
0通常価格(税別):35,025円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ