ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
フジ ボンベスタンド7000L |
|
理研機器 ミニプレスセット |
|
サカエ サポートテーブル 均等荷重 50kg |
|
サカエ 軽量立ち作業台KSDタイプ |
|
シンコー ステンレス作業台三方枠 WTシリーズ |
|
シンコー ステンレス保管庫 二段式ベース付 VGG型 (上下ガラス戸) |
|
サカエ 軽量作業台KAタイプ(スタンダードタイプ) |
|
シンコー ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VADG型 (引出・上ガラス戸・下ステンレス戸) |
【特長】・アジャスター付ベースによりレベル調整が可能です。・耐震固定金具(6個)付です。・中棚は30m...
詳細を確認【特長】
・アジャスター付ベースによりレベル調整が可能です。
・耐震固定金具(6個)付です。
・中棚は30mmピッチにて上下可変式です。
【用途】
・研究施設、医療、各種工場等に。
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・No.4仕上

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
スタンダードロッカー 1人用~8人用(ホワイト)
4通常価格(税別):26,568円~

トラスコ中山
耐薬品保管庫 スチール製
0通常価格(税別):34,510円~

K.G.Y
宅配ボックス リシム マルチ
0通常価格(税別):44,201円~

アステージ
アルミツールケースシリーズ
4.5通常価格(税別):3,033円~

ナカバヤシ
キーボックス NKB
0通常価格(税別):4,303円~

ペリカン
スモールケース 小型プロテクターツールケース
5通常価格(税別):7,165円~

ペリカン
ミディアムケース 中型プロテクターツールケース
0通常価格(税別):29,076円~

アルインコ
万能アルミボックス BXA
0通常価格(税別):39,926円~

トラスコ中山
アルミケース TACB-50
0通常価格(税別):15,493円
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ