ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンベ架台 KS-7-3

通常単価(税別)
42,861円
税込単価
47,147円
通常出荷日:9日目

【特長】・47Lボンベ用の架台です。 ・アンカー固定用の穴が開いています(アンカーは付属していません)...

詳細を確認

    型番:

    3-339-0792
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    -閉じる

    3-339-0792の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-339-0792
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,861円
    ( 47,147円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・47Lボンベ用の架台です。
    ・アンカー固定用の穴が開いています(アンカーは付属していません)。
    【商品仕様】
    ・仕様 47L・3本立て

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ボンベ架台 KS-7-3の型番3-339-0792のページです。 型番3-339-0792に関する仕様情報を記載しております。
    ボンベ架台 KS-7-3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ボンベ架台 KS-7-3
    ボンベ架台 KS-7-1
    ボンベ架台 KS-7-2
    ボンベ運搬車 KS-O・2
    160mmキャスター・3輪(EA520FD-11用)EA520FD-111
    ボンベ用ハンドトラック
    メーカーケニスケニスケニスカミマルエスコエスコ
    通常価格42,861円26,394円34,858円32,995円 -13,156円44,353円
    通常出荷日9日目9日目9日目8日目3日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました