17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス保管庫 二段式ベース付 V型 (上下ステンレス戸)

  • 商品タイプ
    保管庫
  • 高さ(mm)
    1750
  • 耐荷重(Kg)/段
    100(中棚)、200(中間底面、下部底面)
  • 最大積載量(kg/台)
    800
  • 材質
    ステンレス(SUS430)
  • 中棚
    上下各1段
  • アジャスター調整範囲
    水平調整
  • 棚板調整ピッチ
    30mm
  • 表面仕上げ
    No.4
  • シリンダ錠、上下各1か所、鍵各2個
  • 付属品
    耐震固定金具×6

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法などが異なります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用してください。
  • 車上渡しです。配送車からの荷下ろし、開梱などはお届け先においてご対応ください。工事現場などにお届けの場合は別途送料がかかる場合があります。
  • 上段、下段のシリンダ錠は共通ではありません。
  • 耐震固定金具を床面に固定するためのボルト類は付属しません。別途ご用意ください。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

奥行(mm)

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
1200
450
129-7273
80
1個
1200
600
130-0429
93
1個
1500
450
129-5759
96
1個
1500
600
129-5770
109
1個
1800
450
130-0454
110
1個
1800
600
129-8884
124
1個
900
450
129-7245
65
1個
900
600
130-0425
74
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
133,192
( 146,511 )
5日目
161,801
( 177,981 )
5日目
139,915
( 153,907 )
5日目
176,808
( 194,489 )
5日目
158,049
( 173,854 )
5日目
198,694
( 218,563 )
5日目
118,173
( 129,990 )
5日目
135,068
( 148,575 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アジャスター付ベースによりレベル調整が可能です。
・耐震固定金具(6個)付です。
・中棚は30mmピッチにて上下可変式です。
【用途】
・研究施設、医療、各種工場等に。
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・No.4仕上

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法などが異なります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用してください。
  • 車上渡しです。配送車からの荷下ろし、開梱などはお届け先においてご対応ください。工事現場などにお届けの場合は別途送料がかかる場合があります。
  • 上段、下段のシリンダ錠は共通ではありません。
  • 耐震固定金具を床面に固定するためのボルト類は付属しません。別途ご用意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス保管庫 二段式ベース付 V型 (上下ステンレス戸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス保管庫 二段式ベース付 V型 (上下ステンレス戸)
ステンレス保管庫 二段式ベース付 VD型 (引出・上下ステンレス戸)
ステンレス保管庫 二段式ベース付 VGG型 (上下ガラス戸)
ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VA型 (上下ステンレス戸)
ステンレス保管庫 二段式ベース付 VDGG型 (引出・上下ガラス戸)
ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VAD型 (引出・上下ステンレス戸)
メーカーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコー
通常価格118,173-128,054 -130,442 -102,016 -139,786 -117,757 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ保管庫-----
高さ(mm)175017501750175017501750
耐荷重(Kg)/段100(中棚)、200(中間底面、下部底面)-----
最大積載量(kg/台)800800800800800800
材質ステンレス(SUS430)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト