ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
山金工業 作業台用架台/ロジスタンド(ワークテーブル150シリーズ固定式用・基本形) |
|
中興化成工業 チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ 柔軟タイプ |
|
アズワン ベンコット(R) M-3II【30~100個入り】 |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ) |



【特長】・ベタ棚2段仕様です。・棚板は25mmピッチで調整でき、棚段数や棚位置を変更できます。【用途】...
詳細を確認【特長】
・ベタ棚2段仕様です。
・棚板は25mmピッチで調整でき、棚段数や棚位置を変更できます。
【用途】
・研究施設、医療、厨房、各種工場等
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・No.4仕上
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
作業台用ビニールマット
5通常価格(税別):5,810円~

サカエ
作業台用 サカエリュームマット
0通常価格(税別):6,025円~

トラスコ中山
上棚 YUR-B型 側面取付用
0通常価格(税別):6,929円~

トラスコ中山
下棚 AEWLT型
0通常価格(税別):6,093円~

サカエ
オプション・キャスターセット CK・ST
0通常価格(税別):5,783円~

サカエ
木製キャビネットワゴン LA-3 LB-2 LC-0
0通常価格(税別):36,351円~

MSTコーポレーション
U型ロングフック
0通常価格(税別):13,067円

MSTコーポレーション
ショートフック
0通常価格(税別):7,734円

山金工業
ヤマテック パーツハンガー用 フック HF-11
0通常価格(税別):980円
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ