ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
シンコー ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口900mm |
|
ミスミ 中量キャスターラック 50支柱タイプ |
|
ミスミ 軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ |
|
ミスミ 軽中量ラック 150㎏タイプ |
|
サカエ 軽量作業台KKタイプ |
|
サカエ 軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg) |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
【ワークテーブル150シリーズ固定式用ロジスタンド】・ワークテーブル150シリーズ「固定式」、「高さ調...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
42,263円 ( 46,489円 ) | 2日目 |
44,305円 ( 48,736円 ) | 2日目 |
42,725円 ( 46,998円 ) | 2日目 |
44,765円 ( 49,242円 ) | 2日目 |
43,028円 ( 47,331円 ) | 2日目 |
45,068円 ( 49,575円 ) | 2日目 |
43,693円 ( 48,062円 ) | 2日目 |
45,785円 ( 50,364円 ) | 2日目 |
44,253円 ( 48,678円 ) | 2日目 |
46,344円 ( 50,978円 ) | 2日目 |
44,765円 ( 49,242円 ) | 2日目 |
46,856円 ( 51,542円 ) | 2日目 |
【ワークテーブル150シリーズ固定式用ロジスタンド】
・ワークテーブル150シリーズ「固定式」、「高さ調整タイプ固定式」に取り付け可能な架台/スタンドです
・梱包資材や工具類の保管に。流通加工業務に特化したスタンドの「基本形」です
・側面から作業台に取付の為、作業台奥行方向の自由な位置に取り付けできます
・背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます
・支柱高さ600mmタイプ、支柱高さ1000mmタイプがあります
【特長】
・基本形には奥行き300mmの棚板1枚付きで、テープ等の小物置きに便利です
・別売りのオプション部材を追加して、より使いやすいようにカスタマイズすることもできます
・棚板耐荷重:均等30kg迄、1台あたり全体耐荷重:60kg迄
・棚板は50mmピッチで任意の位置にセット可能です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
作業台用オプション 中板(アイボリー・グリーン・パールホワイト)
5通常価格(税別):4,699円~

トラスコ中山
作業台用ビニールマット
5通常価格(税別):5,810円~

サカエ
アジャスター
3通常価格(税別):754円~

トラスコ中山
作業台用TH型ツールハンガー
0通常価格(税別):22,329円~

トラスコ中山
下棚 HLT型
0通常価格(税別):6,099円~

サカエ
作業台用オプション中板(中量用 アイボリー・サカエグリーン)
0通常価格(税別):4,712円~

山金工業
ヤマテック パーツハンガー用 フック HFR-12
0通常価格(税別):1,356円

サカエ
作業台用 サカエリュームマット
0通常価格(税別):6,025円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):21,338円~