ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
山金工業 作業台用架台/ロジスタンド(ワークテーブル150シリーズ固定式用・基本形) |
|
中興化成工業 チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ 柔軟タイプ |
|
アズワン ベンコット(R) M-3II【30~100個入り】 |



【特長】・ベタ棚2段仕様です。・棚板は25mmピッチで調整でき、棚段数や棚位置を変更できます。【用途】...
詳細を確認【特長】
・ベタ棚2段仕様です。
・棚板は25mmピッチで調整でき、棚段数や棚位置を変更できます。
【用途】
・研究施設、医療、厨房、各種工場等
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・No.4仕上
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
耐震固定金具(アジャスター軸径M16用)
0通常価格(税別):7,396円

トラスコ中山
作業台用ゴムマット
4.5通常価格(税別):12,335円~

サカエ
軽量用天板
0通常価格(税別):14,777円~

サカエ
作業台用 サカエリュームマット
0通常価格(税別):6,025円~

サカエ
作業台用PVCマット(片面すべり止め加工)
0通常価格(税別):12,684円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):22,695円~

サカエ
サカエ 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ
4.5通常価格(税別):38,366円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm/H903~1203mm)
0通常価格(税別):29,252円~

トラスコ中山
作業台補助テーブルワゴン
5通常価格(税別):42,558円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ