ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ナカバヤシ 手貼りラミフィルム/定期券サイズ/10枚【10個入り】

通常単価(税別)
762円
税込単価
838円
通常出荷日:6日目

【特長】・機械を使わず即ラミネートできる!会社・学校・ご家庭の展示物や回覧に便利!空気をシャットアウト...

詳細を確認

型番:

TLF-001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

TLF-001の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TLF-001
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
762円
( 838円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械を使わず即ラミネートできる!会社・学校・ご家庭の展示物や回覧に便利!空気をシャットアウトするから写真・インクジェット写真の長期保存に!印刷物やデジカメプリントを退色・汚れ・水から守る!
【商品仕様】
・サイズ タテ×ヨコ(mm):65×95
・定期券サイズ対応
・パック枚数:10枚
・ナカバヤシ 手貼りラミフィルム/定期券サイズ/10枚
・JANコード:4902205530183
・トラスココード:724-4053
・質量:0.035kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナカバヤシ 手貼りラミフィルム/定期券サイズ/10枚の型番TLF-001のページです。 型番TLF-001に関する仕様情報を記載しております。
ナカバヤシ 手貼りラミフィルム/定期券サイズ/10枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナカバヤシ 手貼りラミフィルム/定期券サイズ/10枚
ナカバヤシ 手貼りラミフィルム/名刺サイズ/10枚
ナカバヤシ 手貼りラミフィルム/2Lサイズ/4枚
ナカバヤシ 手貼りラミフィルム/A7サイズ/8枚
ラミフィルム100μ 20枚入 定期券
ナカバヤシ 手貼りラミフィルム/L版サイズ/8枚
メーカーナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシアスカナカバヤシ
通常価格762円762円846円846円461円846円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目4日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました