17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

【IE3モータ】耐熱高圧ターボ型電動送風機(軽量・低騒音)

【IE3モータ】耐熱高圧ターボ型電動送風機(軽量・低騒音)

  • 電源 (V)
    三相200
  • 材質1
    アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
  • 周波数(Hz) (Hz)
    50/60Hz各専用
  • ファン形状
    ターボ型
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 最大風量(m3/min)(50/60Hz)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 最大静圧(50/60Hz)(kPa)

  • 出力(kW)(50/60Hz)

  • 消費電力(W)(50/60Hz)

  • 吐出口外径(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

最大風量

(m3/min)(50/60Hz)

トラスココード

質量

(g)

最大静圧(50/60Hz)

(kPa)

出力(kW)(50/60Hz)

消費電力(W)(50/60Hz)

吐出口外径

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

幅

(mm)

最小発注数量
20.0/-
102-4475
33500
2.30/-
0.75
750/750
100
555
570
393
1個
-/20.0
102-4531
33500
-/2.30
0.75
750/750
100
555
570
393
1個
20.0/-
102-4691
33500
2.30/-
0.75
750/750
100
555
570
393
1個
-/20.0
102-4547
33500
-/2.30
0.75
750/7505
100
555
570
393
1個
31.0/-
102-4706
39500
2.70/2.79
1.5
1500/1500
125
615
625
442
1個
-/31.0
102-4458
39500
2.70/2.79
1.5
1500/1500
125
615
625
442
1個
31.0/-
102-4735
39500
2.70/2.79
1.5
1500/1500
125
615
625
442
1個
-/31.0
102-4764
39500
2.70/2.79
1.5
1500/1500
125
615
625
442
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
157,595円
( 173,355円 )
14日目
157,595円
( 173,355円 )
14日目
157,595円
( 173,355円 )
14日目
157,595円
( 173,355円 )
14日目
190,981円
( 210,079円 )
14日目
190,981円
( 210,079円 )
14日目
190,981円
( 210,079円 )
14日目
190,981円
( 210,079円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自社製IE3モータを搭載しています。
・高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、中風量・高風量を目的に開発されたシリーズです。燃焼用や粉体・固体の空気輸送用など、高風圧を必要とする機器に最適です。材質には軽合金を採用し、大幅な軽量化、低騒音化を実現しています。
【用途】
・食品機械、包装機械、木工機械、製茶機械、焼却炉、熱風発生機、集塵機、粉砕機、プラスチック押出機、一般送排風用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【IE3モータ】耐熱高圧ターボ型電動送風機(軽量・低騒音)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【IE3モータ】耐熱高圧ターボ型電動送風機(軽量・低騒音)
耐熱高圧ターボ型電動送風機 IE3モータタイプ(軽量・低騒音)
耐熱ターボ型電動送風機 IE3モータタイプ
耐熱多段ターボ型電動送風機 IE3モータタイプ
耐熱プレート型電動送風機 IE3モータタイプ
耐熱型電動送風機 (シロッコ型) (フランジ型) IE3モータタイプ
メーカー淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所
通常価格157,595円-155,730円 -134,211円 -145,760円124,342円 -131,605円 -
通常出荷日14日目14日目14日目15日目15日目〜14日目〜
電源(V)三相200三相200三相200三相200三相200三相200
材質1アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
周波数(Hz)(Hz)50/60Hz各専用50/60Hz兼用50/60Hz兼用50/60Hz兼用50/60Hz兼用50/60Hz兼用
ファン形状ターボ型ターボ型ターボ型多段ターボ型プレート型シロッコ型
よく一緒に購入される商品

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト