17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

PC柄スクレーパー

PC柄スクレーパー
  • PC柄スクレーパー
通常単価(税別)
2,1674,138
税込単価
2,3844,552
通常出荷日:6日目

【特長】・食品の焦げ付きや、道路に落ちたガム等のハガシに使えます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅×全長(mm)

最小発注数量
4515261994433
136-2122
70.000
75×255
1個
4515261994426
136-2134
80.000
100×255
1個
4515261994419
133-5660
90.000
125×255
1個
4515261994402
136-2131
90.000
150×255
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,167
( 2,384 )
6日目
2,677
( 2,945 )
6日目
3,627
( 3,990 )
6日目
4,138
( 4,552 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品の焦げ付きや、道路に落ちたガム等のハガシに使えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PC柄スクレーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PC柄スクレーパー
18-8 しゃもじ角型 W182×全長1200mm
PC柄皮立Y型
TARSONS クライオチル0度ミニクーラー PC製 孔数32 1.5ml用
TARSONS クライオチル-20度ミニクーラー PC製 孔数20 1.5ml用
パイプ柄 子杓(カラス口付) 500ml 柄1000㎜
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOTARSONSTARSONS三商
通常価格2,167-21,4321,354 -24,79921,9929,102
通常出荷日6日目11日目6日目〜4日目4日目8日目
全長(mm)2551200----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト