17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

PC柄皮立Y型

PC柄皮立Y型
  • PC柄皮立Y型
通常単価(税別)
1,3541,456
税込単価
1,4891,602
通常出荷日:6日目~19日目

【特長】・食品の焦げ付きや、道路に落ちたガム等のハガシに使えます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(mm)

最小発注数量
4515261994488
133-5713
220
1個
4515261994495
133-5717
222
1個
4515261994471
133-5703
220
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,456
( 1,602 )
19日目
1,354
( 1,489 )
6日目
1,456
( 1,602 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品の焦げ付きや、道路に落ちたガム等のハガシに使えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PC柄皮立Y型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PC柄皮立Y型
ステンレス角型スコップ
18-8 角型スコップ
18ー8共柄ひしゃく口付(ハンドル全周溶接) φ210×H100mm 柄1000mm
18ー8共柄ひしゃく口付(ハンドル全周溶接) φ180×H95mm 柄1000mm
18ー8共柄ひしゃく口付(ハンドル全周溶接) φ240×H105mm 柄1000mm
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格1,354-3,71511,63813,16912,14815,006
通常出荷日6日目〜4日目11日目11日目11日目11日目
質量(g)90.000290.000740.0001020.000900.0001110.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト