ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

マイン Tブラシホイール#320 (5個入)【2個入り】

マイン Tブラシホイール#320 (5個入) TB-320
通常単価(税別)
4,877
税込単価
5,365
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・粒度(#):320・色:青・ホイール径(mm):50・ホイール幅(mm):20・穴径(m...

詳細を確認

型番:

TB-320
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

TB-320の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TB-320
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,877
( 5,365 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・粒度(#):320
・色:青
・ホイール径(mm):50
・ホイール幅(mm):20
・穴径(mm):12.7
・ホイール幅(mm):20
・ホイール径(mm):50
・穴径(mm):12.7
・JANコード:4562137343451
・トラスココード:852-2876
・質量:80g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイン Tブラシホイール#320 (5個入)の型番TB-320のページです。 型番TB-320に関する仕様情報を記載しております。
マイン Tブラシホイール#320 (5個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイン Tブラシホイール#320 (5個入)
まとめ買い フラップホイル25×25×軸径6mm #80 (50個入)
スコーライトホイルT
まとめ買い フラップホイル 50×25×軸径6mm #120 (50個入)
ポリライトホイルT
ミニモ 積層バフ セーム皮 φ22 (10個入)
メーカーオフィスマイントラスコ中山イチグチトラスコ中山イチグチミニター
通常価格4,87721,4673,819 -26,2885,388 -6,045 -
通常出荷日6日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜5日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました