ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

テラモト 薬用ハンドソープ

テラモト 薬用ハンドソープ SW-530-101-0
  • テラモト 薬用ハンドソープ
通常単価(税別)
5,496円
税込単価
6,046円
通常出荷日:6日目

【特長】・消毒液です。【用途】・ハンドソープに。【材質】・成分:トリクロサン・エデト酸塩・緑色201号...

詳細を確認

型番:

SW-530-101-0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SW-530-101-0の仕様・寸法情報

質量(g)
5470.0
トラスココード
782-8756
材質1
成分:トリクロサン
材質2
エデト酸塩
材質3
緑色201号
材質4
黄色4号

型番リスト

表示件数
型番
SW-530-101-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,496円
( 6,046円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・消毒液です。
【用途】
・ハンドソープに。
【材質】
・成分:トリクロサン
・エデト酸塩
・緑色201号
・黄色4号

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラモト 薬用ハンドソープの型番SW-530-101-0のページです。 型番SW-530-101-0に関する仕様情報を記載しております。
テラモト 薬用ハンドソープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラモト 薬用ハンドソープ
テラモト フォームディスペンサー
薬用泡ハンドソープ
薬用泡ハンドソープ
キレイキレイ薬用ハンドソープ
キレイキレイ薬用泡ハンドソープ
メーカーテラモトテラモトエスコケニスLIONLION
通常価格5,496円1,187円1,134円 -1,051円2,824円1,056円 -
通常出荷日6日目6日目2日目〜5日目5日目5日目
質量(g)5470.0170.000----
トラスココード782-8756782-8764----
材質1成分:トリクロサンディスペンサー:プリプロピレン・ポリエチレン----
材質2エデト酸塩ボトル:ポリエチレン----
材質3緑色201号-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました