ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アステージ ハイブリッド保冷パック ハイパーW |
|
昭和電機 電動送風機 低騒音シリーズ(AHタイプ) |
|
トラスコ中山 超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ |
|
トラスコ中山 超保冷クーラーBOX マグネットタイプ |
|
テラル 誘引ファン |
|
スイデン 屋上換気扇(560×900×900mm) |

【特長】
・各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
【用途】
・各種工場・倉庫・メッキ工場等。
【商品仕様】
・運転音(dB(A))(50・142Hz):64/67
・寸法(□D×□A×H)(mm):791x1510x765
・SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-750TQ
・質量:70kg
【材質/仕上】
・本体ボディーFRP製

SANWA(三和式ベンチレーター)
SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-750T

SANWA(三和式ベンチレーター)
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-750T

SANWA(三和式ベンチレーター)
SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-600T
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

杉田エース
アルミドアガラリ
5通常価格(税別):6,556円~

Panasonic
金属扇 FY-25M5
0通常価格(税別):12,194円

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

橋本クロス
モーターフィルター(粘着タイプ) NMシリーズ
0通常価格(税別):1,838円~

淀川電機製作所
電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプ
4.3通常価格(税別):27,300円~

スイデン
工場扇(大型扇風機)スタンド型 VSシリーズ
0通常価格(税別):20,008円

淀川電機製作所
カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ
5通常価格(税別):69,626円~

スイデン
送風機用ダクト(スタンダードタイプ)
5通常価格(税別):17,163円~

アマノ
集塵機用フィルター
5通常価格(税別):11,000円