17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-750T SVO-750T

SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-750T

通常単価(税別)
303,797
税込単価
334,177
通常出荷日:14日目

【特長】・各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。【用途】・各種工場・倉庫・畜舎等。【商...

詳細を確認
  • トラスココード
    136-0597
  • 質量(g)
    70000.0
  • 材質1
    特殊耐蝕アルミ

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SVO-750T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SVO-750Tの仕様・寸法情報

トラスココード
136-0597
質量(g)
70000.0
材質1
特殊耐蝕アルミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
SVO-750T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
303,797
( 334,177 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
【用途】
・各種工場・倉庫・畜舎等。
【商品仕様】
・運転音(dB(A))(50・131Hz):68/72
・寸法(□D×□A×H)(mm):786x1325x750
・SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-750T
・質量:70kg
【材質/仕上】
・特殊耐蝕アルミ

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-750Tの型番SVO-750Tのページです。 型番SVO-750Tに関する仕様情報を記載しております。
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-750Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-750T
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-750TQ
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVF-750T
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400T
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-300T
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-600T
メーカーSANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)
通常価格303,797315,190812,658110,74689,150163,095
通常出荷日14日目14日目19日目9日目9日目9日目
トラスココード136-0597136-0632136-0586136-0551136-0630136-0627
質量(g)70000.070000.0175000.015000.010000.030000.0
材質1特殊耐蝕アルミ特殊耐蝕アルミガルバリウム鋼板特殊耐蝕アルミ特殊耐蝕アルミ特殊耐蝕アルミ

ルーフファン・ベンチレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました