17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルーフファン 強制換気用 ダンパー付

ルーフファン 強制換気用 ダンパー付

通常単価(税別)
596,203円~607,595円
税込単価
655,823円~668,355円
通常出荷日:14日目

【特長】・各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。【用途】・各種工場・倉庫・畜舎など。

  • 寸法(φD×φA×H)(mm)
    945×1690×1002
  • 質量(g)
    105000.0
  • 材質1
    FRP笠アルミ筒

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
136-0553
1個
136-0622
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
596,203円
( 655,823円 )
14日目
607,595円
( 668,355円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
【用途】
・各種工場・倉庫・畜舎など。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルーフファン 強制換気用 ダンパー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルーフファン 強制換気用 ダンパー付
SANWA ルーフファン 強制換気用 ダンパー付 SVO-750TD
SANWA ルーフファン 強制換気用 ダンパー付 SVK-750TD
SANWA ルーフファン 強制換気用 ダンパー付 SVO-600TD
SANWA ルーフファン 強制換気用 ダンパー付 SVK-300TD
SANWA ルーフファン 強制換気用 ダンパー付 SVK-400TD
メーカーSANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)
通常価格596,203円-449,539円539,241円300,038円250,633円258,261円
通常出荷日14日目16日目14日目14日目14日目14日目
寸法(φD×φA×H)(mm)945×1690×1002-----
質量(g)105000.075000.080000.035000.015000.028000.0
材質1FRP笠アルミ筒特殊耐蝕アルミ特殊耐蝕アルミ特殊耐蝕アルミ特殊耐蝕アルミ特殊耐蝕アルミ
よく一緒に購入される商品

ルーフファン・ベンチレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト