17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラモト ステンレスペール SU-267-700-0

テラモト ステンレスペール

通常単価(税別)
19,722円
税込単価
21,694円
通常出荷日:1日目

【特長】・「すいがら」「茶がら」「生ゴミ」3種類の用途に使えるシール付です。【商品仕様】・約φ225(...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 用途
    ペールタイプ
  • トラスココード
    782-7890
  • JANコード
    4904771773506
  • 質量(g)
    1900.0
  • 材質1
    ステンレス

型番:

SU-267-700-0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SU-267-700-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
用途
ペールタイプ
トラスココード
782-7890
JANコード
4904771773506
質量(g)
1900.0
材質1
ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SU-267-700-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,722円
( 21,694円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「すいがら」「茶がら」「生ゴミ」3種類の用途に使えるシール付です。
【商品仕様】
・約φ225(取手部幅:275)×H305mm
・中カゴ:φ198×H270mm
・JANコード:4904771773506
・トラスココード:782-7890
・質量:1.9kg
【材質/仕上】
・ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラモト ステンレスペールの型番SU-267-700-0のページです。 型番SU-267-700-0に関する仕様情報を記載しております。
テラモト ステンレスペールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラモト ステンレスペール
トラッシュペール90 本体のみ
トラッシュペール90 蓋のみ
テラモト エコポケット 一般ゴミ用 白
テラモト エコシャンA本体360
テラモト エコシャンA蓋360
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格19,722円7,673円5,896円3,838円3,427円2,886円
通常出荷日1日目2日目2日目6日目4日目2日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱---
用途ペールタイプペールタイプペールタイプ---
トラスココード782-7890817-3289817-3290782-1441817-3360817-3285
JANコード490477177350649047715618514904771561950490477148666649047715916364904771591735
質量(g)1900.03800180010001500407.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました