ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電性コンテナSTE型  STE-36B

導電性コンテナSTE型

通常単価(税別)
8,668円
税込単価
9,535円
通常出荷日:1日目

【特長】・静電気の帯電を防止し塵埃の付着を防止します・帯電効果は永久的です【用途】・工業製品・部品の保...

詳細を確認
  • 外形間口 (mm)
    594
  • 外形奥行 (mm)
    393
  • 外形高さ (mm)
    205
  • トラスココード
    868-7163
  • JANコード
    4938233236797
  • 質量(g)
    2400
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 色
    ブラック

型番:

STE-36B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

STE-36Bの仕様・寸法情報

外形間口(mm)
594
外形奥行(mm)
393
外形高さ(mm)
205
トラスココード
868-7163
JANコード
4938233236797
質量(g)
2400
材質1
ポリプロピレン(PP)
色
ブラック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
STE-36B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,668円
( 9,535円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気の帯電を防止し塵埃の付着を防止します
・帯電効果は永久的です
【用途】
・工業製品・部品の保管・輸送に最適です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

導電性コンテナSTE型 の型番STE-36Bのページです。 型番STE-36Bに関する仕様情報を記載しております。
導電性コンテナSTE型 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性コンテナSTE型
導電性コンテナSTE型 フタ
導電性折りたたみコンテナーCB-S51A 黒
導電性コンテナ
導電性コンテナー B-56
導電性コンテナー RB-54
メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業蝶プラ工業アズワンアズワン
通常価格8,668円4,105円14,131円2,488円17,734円14,109円
通常出荷日1日目7日目4日目1日目8日目8日目
外形間口(mm)594602532315661568
外形奥行(mm)393402368236450399
外形高さ(mm)20530325113224306
トラスココード868-7163868-7162152-5012---
JANコード493823323679749382332357144938233108650---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました