ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ストロング-25切断器

ストロング-25切断器 ST-25
  • ストロング-25切断器
通常単価(税別)
32,399円
税込単価
35,639円
通常出荷日:6日目

【特長】・火口でガスが混合されるため、低圧式に比べ、より安全性が高い製品です・火口の交換のみで、どの燃...

詳細を確認

型番:

ST-25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ST-25の仕様・寸法情報

型式
その他
切断能力(mm)
3~300
型式
中圧式、3段当り
適合火口
A-3800、P-3500、E-3840、N-3900
JANコード
4560375602422
トラスココード
851-3297
質量(g)(g)
950.000
材質1
真鍮

型番リスト

表示件数
型番
ST-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,399円
( 35,639円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・火口でガスが混合されるため、低圧式に比べ、より安全性が高い製品です
・火口の交換のみで、どの燃料ガスでも使用できます
【用途】
・中厚・厚物の切断に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストロング-25切断器の型番ST-25のページです。 型番ST-25に関する仕様情報を記載しております。
ストロング-25切断器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロング-25切断器
A型切断器"NEO"(アセチレン用)
コンパス式切断器NEO
中型切断器"NEO"(アセチレン用)
A型切断器用火口(LPG用)
中型切断器(アセチレン用)
メーカー千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機ヤマト産業
通常価格32,399円21,361円41,468円 -17,003円3,004円17,907円
通常出荷日6日目1日目4日目2日目2日目〜1日目
型式その他A型中型中型A型中型
切断能力(mm)3~3005~501~203~205~151~30
型式中圧式、3段当り-中型(コンパス式)---
適合火口A-3800、P-3500、E-3840、N-3900LTT-1、2、3MTTMTT-1、2、3--
JANコード45603756024224560375600152-45603756000534560375603115-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました