ファクトリーサプライ用品技術窓口
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):3,473円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
通常価格(税別):3,015円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):4,214円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
アイリスオーヤマ
ダンボール M-DB
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):159円~
通常出荷日:1日目 ~



【特長】SSSシリーズ:・進行中の文書の分類整理に最適・ゆったり設計のデスクトレー・スタッキングがしや...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,099円 ( 1,209円 ) | 6日目 |
996円 ( 1,096円 ) | 6日目 |
1,099円 ( 1,209円 ) | 6日目 |
【特長】
SSSシリーズ:
・進行中の文書の分類整理に最適
・ゆったり設計のデスクトレー
・スタッキングがしやすいサイドストッパー付
・ 角2封筒が入るゆったりサイズ設計
・タテ型はスライド式に積み重ねができるので、中の書類が見やすく、出し入れが簡単です
Tシリーズ:
・書類や小物の整理、保管に最適なフタ付の収納ボックス
・丈夫で耐久性に優れています
・サイズの違う書類や小物もひとまとめに収納できます
・分類整理に便利なタイトルラベル付
・T-300は11"×15"までのコンピュータフォーム用紙が入ります
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コクヨ
デスクマット 軟質(塩化ビニル) 非転写 下敷き付 1587×687 マ-467NG
0通常価格(税別):18,426円

コクヨ
デスクマット 軟質(塩化ビニル) 非転写 下敷き付 1587×787 マ-468NG
0通常価格(税別):20,106円

コクヨ
デスクマット 配線カバー対応 軟質(再生オレフィン系樹脂) 透明 下敷なし マ-D907
0通常価格(税別):9,424円

ライオン事務器
デスクマット(グリーンマット付き)エコノミーPEタイプ
0通常価格(税別):1,969円~

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):813円~

日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
5通常価格(税別):769円~