ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
エスコ
23/28mm 小物箱
エスコ
通常価格(税別):70円~
通常出荷日:1日目
エスコ
32/67mm 小物ケース【1~12個入り】
通常価格(税別):120円~
通常出荷日:1日目
エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
165x95x30mm パーツケース
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
キングジム
名刺整理箱 290×100×64mm
キングジム
通常価格(税別):1,368円~
通常出荷日:4日目

【特長】
・穴をあけずにファイルにとじる、簡単操作のクリップです。
【商品仕様】
・規格:A4-S
・サイズ:縦316×横227mm
・カラー:スカイブルー
・適正収容枚数:20枚
・JANコード:4966478102133
・質量:75g
【材質/仕上】
・表紙:PP0.5mm厚(透明)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
名刺整理箱 290×100×64mm
5通常価格(税別):1,368円

エスコ
270×350×46mm ファイルケース
5通常価格(税別):998円

たんぽぽ
A4メッシュケース
4.7通常価格(税別):476円

クラウン
硬質カードケース A4
4.5通常価格(税別):527円

クラウン
クラウン コンピューターバッグ 黒 CR-BB203-B
4通常価格(税別):5,107円

クラウン
カジュアルビジネスバッグCR-BB749-B
0通常価格(税別):6,032円

クラウン
ソフトカードケース 軟質ポリオレフィン製 B6
0通常価格(税別):461円

エスコ
ビジネスリュックサック(3WAY)
0通常価格(税別):11,772円

サンワサプライ
取っ手付きPCインナーケース
0通常価格(税別):3,525円