ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ノンガス半自動溶接機 "アーキュリー80LUNA2"リアクターボックス

ノンガス半自動溶接機 "アーキュリー80LUNA2"リアクターボックス SR-80
  • ノンガス半自動溶接機 "アーキュリー80LUNA2"リアクターボックス
通常単価(税別)
19,436
税込単価
21,380
通常出荷日:2日目

【特長】・出力調整機能が付いていない小型溶接機のアースを接続することで薄板の溶接を可能にします。・主に...

詳細を確認

型番:

SR-80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SR-80の仕様・寸法情報

トラスココード
818-5966
JANコード
4991945026599
品名
リアクターボックス
質量(g)
3000.0
奥行(mm)
285
高さ(mm)
174
幅(mm)
120
出力電流(A)
30~50
入力電流(A)
40~60
材質1
●●

型番リスト

表示件数
型番
SR-80
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,436
( 21,380 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・出力調整機能が付いていない小型溶接機のアースを接続することで薄板の溶接を可能にします。
・主にアーキュリー80LUNA2(SAY-80L2)を対象に設計されており、同機であれば0.8mmの薄板溶接が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノンガス半自動溶接機 "アーキュリー80LUNA2"リアクターボックスの型番SR-80のページです。 型番SR-80に関する仕様情報を記載しております。
ノンガス半自動溶接機 "アーキュリー80LUNA2"リアクターボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンガス半自動溶接機 "アーキュリー80LUNA2"リアクターボックス
インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80NOVA
インバータ半自動溶接機 アイミーゴ200
直流インバータアーク溶接機 アイマックス200
MIGスポットガイド
SUZUKID 軟鋼・SUS MAG溶接用SET/ガスボンベなし
メーカースター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造
通常価格19,43661,674314,08442,0001,54823,633
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目4日目
トラスココード818-5966251-2896251-2897250-4831426-6206818-5967
JANコード499194502659949919450331604991945033276499194503328349919450341054991945023628
品名リアクターボックス---MIGスポットガイド-
質量(g)3000.07500.015500.05100.035.0002600.0
奥行(mm)285515520395--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト