17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポンプオイラー[スチール製/フレキシブルノズル付属]

通常単価(税別)
3,755円~3,954円
税込単価
4,131円~4,349円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【仕様】・上向きにでも油がさせます。・フレキシブルノズル付属・ポンプオイラー[スチール製/フレキシブル...

詳細を確認
  • ノズル長
    135mm
  • フレキシブルノズルサイズ
    Φ7×210mm
  • 商品詳細種別
    ポンプオイラー
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • 重量

  • サイズ

  • 付属品

  • 材質

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

重量

サイズ

付属品

材質

最小発注数量
250
約240g
-
アルミ製ノズル、フレキシブルノズル
スチール
1個
350
260g
Φ85×110(H)mm
ノズル、フレキシブルノズル
本体:スチール、ポンプ部:真鍮、ノズル:アルミニウム、フレキシブルノズル:PVC
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,755円
( 4,131円 )
1日目
3,954円
( 4,349円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・上向きにでも油がさせます。
・フレキシブルノズル付属
・ポンプオイラー[スチール製/フレキシブルノズル付属]

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポンプオイラー[スチール製/フレキシブルノズル付属]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポンプオイラー[スチール製/フレキシブルノズル付属]
ポンプオイラー[プラスチック製]
じょうご(ステンレス製)
じょうご(アルミ製)
じょうご(ステンレス製/空気抜き構造)
プラスチックオイラー(20~60ml)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,755円-2,328円 -4,075円 -2,226円 -4,041円 -486円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
ノズル長135mm210mm---30mm
フレキシブルノズルサイズΦ7×210mm-----
商品詳細種別ポンプオイラーポンプオイラー[プラスチック製]じょうごじょうごじょうごプラスチックオイラー(20~60ml)
よく一緒に購入される商品

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト