ツール用品技術窓口
東日製作所
スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP67N2X30
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:7日目
TONE
スパナ形単能トルクレンチ
TONE
通常価格(税別):6453円~
通常出荷日:在庫品1日目
パナソニック溶接システム
ガス調整器(CO2/MAG兼用)
パナソニック溶接システム
通常価格(税別):24499円~
通常出荷日:在庫品1日目
東日製作所
スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP19N2X17
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:9日目
新光化成
アクリルデシケーター
新光化成
通常価格(税別):19000円~
通常出荷日:4日目
東日製作所
スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP220N2X32
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:7日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
TONE
単能形トルクレンチ
TONE
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:5日目 ~
TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
TONE
通常価格(税別):735円~
通常出荷日:在庫品1日目
東日製作所
空転式プレセット形トルクドライバ
東日製作所
通常価格(税別):16429円~
通常出荷日:在庫品1日目
![スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP67N2X32 SP67N2X32-[13-67/0.1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223010061791/223010061791_20230801115839.jpg)
口幅が32mmで樹脂グリップの単一ボルト締め付け用トルクレンチ。【特長】・スパナヘッド付単能形トルクレ...
詳細を確認口幅が32mmで樹脂グリップの単一ボルト締め付け用トルクレンチ。
【特長】
・スパナヘッド付単能形トルクレンチ。
・専用調整工具を使用して単一トルクを設定して使用可能。
・トルク調整目盛が外部になく、作業中にトルク値が変わる心配がない。
・トルクレンチのトルク値はトルクレンチテスタによって合わせることが可能。
【用途】
・組立、量産用。
・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に最適。

トルク調整が簡単・確実に行える

SP67N2の寸法図
| 型式 | SP67N2 | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[N・m] | 13~67 | ||
| 口幅W[mm] | 32 | ||
| 最大トルク時の手力[N] | 275 | ||
| 寸法[mm] | 有効長 | L | 244 |
| 全長 | L’ | 307 | |
| 頭部 | C | 52 | |
| b | 11 | ||
| 本体 | m | 25.5 | |
| n | 11.2 | ||
| d | 20 | ||
| D | 34 | ||
| 質量約[kg] | 0.48 | ||
| 調整工具[別売] | No.930 | ||
精度±3%


東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
ラチェットヘッド付単能型トルクレンチ
0
SK-11
デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):17,569円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):13,106円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):17,580円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,149円~

中村製作所
デジタルトルクレンチ DTC-N-REV
0通常価格(税別):79,002円~

MATATAKITOYO
トルクレンチ DTPシリーズ
5通常価格(税別):11,781円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)
4.3通常価格(税別):15,515円~

ウィザ(旧:グレートツール)
トルクレンチ GTSA-TR
3通常価格(税別):6,255円~