ツール用品技術窓口
TONE
スパナ形単能トルクレンチ
TONE
通常価格(税別):6,829円~
通常出荷日:在庫品1日目
東日製作所
トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP310N2X30
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:7日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):2,102円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ヘキサゴンソケット 3H
TONE
通常価格(税別):760円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
TONE
通常価格(税別):3,476円~
通常出荷日:在庫品1日目
![スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP67N2X30 SP67N2X30-[13-67/0.1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223010061779/223010061779_20230801115839.jpg)
口幅が30mmで樹脂グリップの単一ボルト締め付け用トルクレンチ。【特長】・スパナヘッド付単能形トルクレ...
詳細を確認口幅が30mmで樹脂グリップの単一ボルト締め付け用トルクレンチ。
【特長】
・スパナヘッド付単能形トルクレンチ。
・専用調整工具を使用して単一トルクを設定して使用可能。
・トルク調整目盛が外部になく、作業中にトルク値が変わる心配がない。
・トルクレンチのトルク値はトルクレンチテスタによって合わせることが可能。
【用途】
・組立、量産用。
・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に最適。
【特長】

【仕様】
| 型番 | SP67N2 | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[N・m] | 13~67 | ||
| 口幅W[mm] | 30 | ||
| 最大トルク時の手力[N] | 276 | ||
| 寸法[mm] | 有効長 | L | 243 |
| 全長 | L’ | 305 | |
| 頭部 | C | 50 | |
| b | 11 | ||
| 本体 | m | 25.5 | |
| n | 11.2 | ||
| d | 20 | ||
| D | 34 | ||
| 質量約[kg] | 0.48 | ||
| 調整工具[別売] | No.930 | ||
精度±3%



東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,068円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):15,908円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):12,942円~

SK-11
デジタルトルクレンチ SDT3-060
4.6通常価格(税別):14,558円

東日製作所
CL型トルクレンチ(ヘッド交換型)
0通常価格(税別):16,270円

東日製作所
ダイヤル形トルクレンチ(置針付)
5通常価格(税別):22,816円~

東日製作所
シグナル式トルクレンチ PQL
0通常価格(税別):18,508円~

東日製作所
トーニチ CL型トルクレンチ CL2NX8D
0通常価格(税別):16,270円

MATATAKITOYO
トルクレンチ NTPシリーズ
5通常価格(税別):6,625円~