ファクトリーサプライ用品技術窓口
東日製作所
シグナル式トルクドライバ LTD
東日製作所
通常価格(税別):14088円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ブロックゲージ セット 2級
ミスミ
通常価格(税別):63653円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
単能形トルクレンチ
TONE
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:5日目 ~
TONE
トルクグリップ 軸長32mm
TONE
通常価格(税別):2650円~
通常出荷日:在庫品1日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ホールドリング付ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):10968円~
通常出荷日:3日目 ~
TONE
プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)
TONE
通常価格(税別):48615円~
通常出荷日:5日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1804円~
通常出荷日:在庫品1日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ショートヘッドボール付き六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):7959円~
通常出荷日:3日目 ~
TONE
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
通常価格(税別):17899円~
通常出荷日:在庫品1日目
ホーザン
ニッパー N-9-125・N-9-150
ホーザン
通常価格(税別):3079円~
通常出荷日:2日目
![トーニチ スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP420NX27 SP420NX27-[90-420/0.1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223010061263/223010061263_20230801115839.jpg)
メタルグリップの単一ボルト締付け専用スパナヘッド付きトルクレンチ。【特長】・トルク調整目盛が外部になく...
詳細を確認メタルグリップの単一ボルト締付け専用スパナヘッド付きトルクレンチ。
【特長】
・トルク調整目盛が外部になく、作業中にトルク値が変わる心配がない。
・設定されたトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知。
・スパナヘッド付きで、専用調整工具を使用して単一トルクを設定して使用可能。
・トルクレンチのトルク値はトルクレンチテスタによって合わせる事が出来る。
・※型式末尾のX□□:適用ボルトの2面幅を示します。
【用途】
・単一ボルトでの組み立て作業に。
・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に最適。

スラストリング工具でトルク調整を行う

シグナル式トルクレンチ SPの寸法図
| 型式 | SP420N | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[N・m] | 90~420 | ||
| 口幅W[mm] | 27 | ||
| 最大トルク時の手力[N] | 553 | ||
| 寸法[mm] | 有効長 | L | 760 |
| 全長 | L’ | 840 | |
| 頭部 | C | 78 | |
| b | 18 | ||
| 本体 | m | 43 | |
| n | 15.8 | ||
| d | 34 | ||
| D | 45 | ||
| 質量約[kg] | 3.3 | ||
| 調整工具[別売] | A-6(No.315) | ||
精度±3%


東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
単能形トルクレンチ
0
東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):16,965円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,913円~

中村製作所
カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK
4.9通常価格(税別):15,257円~

東日製作所
ダイヤル形トルクレンチ(置針付)
5通常価格(税別):23,435円~

MATATAKITOYO
トルクレンチ DTPシリーズ
5通常価格(税別):9,818円~

SK-11
デジタルトルクレンチ SDT3-060
4.6通常価格(税別):14,668円

E-Value
プレセット型トルクレンチ 専用ハードケース付
4.4通常価格(税別):4,533円~

TONE
ラチェットデジトルク(デジタル式)
0通常価格(税別):29,601円~