ツール用品技術窓口
TONE
トルクグリップ 軸長32mm
TONE
通常価格(税別):2650円~
通常出荷日:在庫品1日目
東日製作所
空転式プレセット形トルクドライバ
東日製作所
通常価格(税別):15439円~
通常出荷日:在庫品1日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):2729円~
通常出荷日:1日目 ~
東日製作所
シグナル式トルクドライバ LTD
東日製作所
通常価格(税別):14088円~
通常出荷日:1日目 ~
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1479円~
通常出荷日:在庫品1日目
ツボサン
精密ヤスリ(三角・丸・半丸・平・角)【5~12個入り】
通常価格(税別):5714円~
通常出荷日:在庫品1日目
東日製作所
プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)
東日製作所
通常価格(税別):16169円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
クーラントシステム洗浄剤
ミスミ
通常価格(税別):10350円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス【10~20個入り】
通常価格(税別):6881円~
通常出荷日:在庫品1日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ
PBスイスツールズ
通常価格(税別):626円~
通常出荷日:1日目 ~
![スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X9 SP38N2X9-[8-38/0.1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223010060992/223010060992_20230801115839.jpg)
口幅が16mmで樹脂グリップの単一ボルト締め付け用トルクレンチ。【特長】・スパナヘッド付単能形トルクレ...
詳細を確認口幅が16mmで樹脂グリップの単一ボルト締め付け用トルクレンチ。
【特長】
・スパナヘッド付単能形トルクレンチ。
・専用調整工具を使用して単一トルクを設定して使用可能。
・トルク調整目盛が外部になく、作業中にトルク値が変わる心配がない。
・トルクレンチのトルク値はトルクレンチテスタによって合わせることが可能。
・注意:トルク値変更にはトルクレンチテスタが別途必要です。
【用途】
・組立、量産用。
・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に最適。

トルク調整が簡単・確実に行える

シグナル式トルクレンチ SP2の寸法図
| 型式 | SP38N2 | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[N・m] | 8~38 | ||
| 口幅W[mm] | 9 | ||
| 最大トルク時の手力[N] | 229 | ||
| 寸法[mm] | 有効長 | L | 166 |
| 全長 | L’ | 219 | |
| 頭部 | C | 27 | |
| b | 8 | ||
| 本体 | m | 25.5 | |
| n | 11.2 | ||
| d | 20 | ||
| D | 34 | ||
| 質量約[kg] | 0.37 | ||
| 調整工具[別売] | No.930 | ||
精度±3%


東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,913円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):16,965円~

SK-11
デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):17,569円~

SK-11
デジタルトルクレンチ SDT3-060
4.6通常価格(税別):14,668円

E-Value
プレセット型トルクレンチ 専用ハードケース付
4.4通常価格(税別):4,533円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):13,660円~

東日製作所
トーニチ CL型トルクレンチ CL2NX8D
0通常価格(税別):17,376円

KTC(京都機械工具)
プレセット型トルクレンチ GWシリーズ
0通常価格(税別):18,156円~

MATATAKITOYO
トルクレンチ DTPシリーズ
5通常価格(税別):9,818円~