ツール用品技術窓口
東日製作所
スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X19
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:9日目
淀川電機製作所
耐熱プレート型電動送風機(小型・軽量・低騒音)
淀川電機製作所
通常価格(税別):43528円~
通常出荷日:7日目 ~
TONE
単能形トルクレンチ
TONE
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:5日目 ~
TONE
トルクグリップ 軸長32mm
TONE
通常価格(税別):2650円~
通常出荷日:在庫品1日目
ノガ・ウォーターズ
面取り・バリ取り工具 裏座ぐりバーセット
ノガ・ウォーターズ
通常価格(税別):4022円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6166円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1804円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
通常価格(税別):17899円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1479円~
通常出荷日:在庫品1日目
東日製作所
シグナル式トルクドライバ LTD
東日製作所
通常価格(税別):14088円~
通常出荷日:1日目 ~
![スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X16 SP38N2X16-[8-38/0.1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223010060846/223010060846_20230801115839.jpg)
口幅が16mmで樹脂グリップの単一ボルト締め付け用トルクレンチ。【特長】・スパナヘッド付単能形トルクレ...
詳細を確認口幅が16mmで樹脂グリップの単一ボルト締め付け用トルクレンチ。
【特長】
・スパナヘッド付単能形トルクレンチ。
・専用調整工具を使用して単一トルクを設定して使用可能。
・トルク調整目盛が外部になく、作業中にトルク値が変わる心配がない。
・トルクレンチのトルク値はトルクレンチテスタによって合わせることが可能。
・注意:トルク値変更にはトルクレンチテスタが別途必要です。
【用途】
・組立、量産用。
・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に最適。

トルク調整が簡単・確実に行える

SP38N2の寸法図
| 型式 | SP38N2 | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[N・m] | 8~38 | ||
| 口幅W[mm] | 16 | ||
| 最大トルク時の手力[N] | 223 | ||
| 寸法[mm] | 有効長 | L | 171 |
| 全長 | L’ | 227 | |
| 頭部 | C | 34 | |
| b | 8 | ||
| 本体 | m | 25.5 | |
| n | 11.2 | ||
| d | 20 | ||
| D | 34 | ||
| 質量約[kg] | 0.37 | ||
| 調整工具[別売] | No.930 | ||
精度±3%


東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP8N2X12
0
東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):16,965円~

TONE
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
5通常価格(税別):17,899円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):13,660円~

中村製作所
カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形
3.5通常価格(税別):13,328円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,913円~

SK-11
デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):17,569円~

SK-11
デジタルトルクレンチ SDT3-060
4.6通常価格(税別):14,668円

TONE
ラチェットデジトルク(デジタル式)
0通常価格(税別):29,601円~