17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

コロターンSL

コロターンSL
通常単価(税別)
173,684270,000
税込単価
191,052297,000
通常出荷日:7日目~9日目

【特長】・ヘッド交換式外径カッティングヘッド・ポジチップ使用により、低切削抵抗・高圧クーラントにも対応...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

SL-3C25330【特長】
・ヘッド交換式外径カッティングヘッド。
・ポジチップ使用により、低切削抵抗。
・高圧クーラントにも対応し、切りくず処理の改善と生産性の向上が可能。
【用途】
・内径旋削加工用。
【商品仕様】
・コロターンSL
・トラスココード:578-3810
・質量:0g
SL-3C25255【特長】
・ヘッド交換式のボーリングバイト。
・工具点数が少なく、在庫管理のしやすいうえ、多種多様なカッティングユニットを選択可能。
【用途】
・あらゆる被削材の内径旋削加工に。
【商品仕様】
・コロターンSL
・トラスココード:578-3801
・質量:0g

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
173,684
( 191,052 )
7日目
270,000
( 297,000 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッド交換式外径カッティングヘッド
・ポジチップ使用により、低切削抵抗
・高圧クーラントにも対応し、切りくず処理の改善と生産性の向上が可能
【用途】
・内径旋削加工用

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロターンSLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロターンSL
F3042B SL F3000シリーズ ポジティブミル ネオ シェルタイプ
超硬ヘッド EHX-ETM4-TH
フェニックスシリーズ 正面フライスカッタスクエエアタイプボアタイプ
WAVY MILL NWEX2000E/EL ホルダ
アルミ部品加工用カッタ HPCシリーズ用ボディ
メーカーサンドビックオーエスジーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)オーエスジー不二越日本特殊陶業
通常価格173,684-64,68515,126 -71,121 -19,030 -61,172 -
通常出荷日7日目〜1日目2日目1日目3日目9日目
仕様1・ヘッド交換式外径カッティングヘッド・ポジチップ使用により、低切削抵抗・高圧クーラントにも対応し、切りくず処理の改善と生産性の向上が可能・内径旋削加工用・コロターンSLカッティングヘッド-----
仕様2・トラスココード:578-4689・質量:0g-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト