17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が20型番あります。

コロターンSLカッティングヘッド

コロターンSLカッティングヘッド
通常単価(税別)
49,881円~54,906円
税込単価
54,869円~60,397円
通常出荷日:7日目~9日目

【特長】・ヘッド交換式外径カッティングヘッド・ポジチップ使用により、低切削抵抗・高圧クーラントにも対応...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

型番用途商品仕様トラスココード
SL-SVLBR-25-16-LFHP内径旋削加工用・倣い加工用コロターンSLカッティングヘッド578-4794

型番リスト

表示件数

全長 (L)

(mm)

トラスココード

最小発注数量
20
578-4646
1個
20
578-4654
1個
15
578-4671
1個
23
578-4689
1個
15
578-4697
1個
23
578-4701
1個
15
578-4735
1個
15
578-4743
1個
20
578-4760
1個
20
578-4778
1個
25
578-4786
1個
25
578-4794
1個
38
579-9309
1個
38
579-9252
1個
38
579-9261
1個
38
579-9295
1個
38
579-9309
1個
38
579-9317
1個
22
579-9333
1個
22
579-9392
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,605円
( 55,666円 )
7日目
50,605円
( 55,666円 )
7日目
50,605円
( 55,666円 )
9日目
50,605円
( 55,666円 )
7日目
50,605円
( 55,666円 )
9日目
49,881円
( 54,869円 )
7日目
50,605円
( 55,666円 )
9日目
50,605円
( 55,666円 )
9日目
50,605円
( 55,666円 )
9日目
50,605円
( 55,666円 )
9日目
50,605円
( 55,666円 )
9日目
50,605円
( 55,666円 )
9日目
54,906円
( 60,397円 )
9日目
54,906円
( 60,397円 )
9日目
54,906円
( 60,397円 )
7日目
54,906円
( 60,397円 )
9日目
54,906円
( 60,397円 )
7日目
54,906円
( 60,397円 )
7日目
54,906円
( 60,397円 )
9日目
54,906円
( 60,397円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッド交換式外径カッティングヘッド
・ポジチップ使用により、低切削抵抗
・高圧クーラントにも対応し、切りくず処理の改善と生産性の向上が可能
・レールロックにより加工中にチップが動かない
【用途】
・内径旋削加工用
・倣い加工用

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロターンSLカッティングヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロターンSLカッティングヘッド
MEC型 ヘッド
MEW型 ヘッド
ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド HXN02
ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド HXN03形
ねじ止め式高送り加工用モジュラタイプカッタ(タングフレックス対応) HXWX03
メーカーサンドビック京セラ京セラタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格49,881円-21,989円 -21,989円 -23,446円 -30,596円 -31,076円 -
通常出荷日7日目〜2日目2日目1日目1日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト