ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アキレス 帯電防止性クッション スカイポリクッション4.0×1200×100m

アキレス 帯電防止性クッション スカイポリクッション4.0×1200×100m SKY-2
通常単価(税別)
74,652円
税込単価
82,117円
通常出荷日:4日目

【特長】・帯電防止性のクッションで緩衝性が有り、精密機器・電子部品の梱包に最適です。【用途】・電子機器...

詳細を確認

型番:

SKY-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SKY-2の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SKY-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,652円
( 82,117円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電防止性のクッションで緩衝性が有り、精密機器・電子部品の梱包に最適です。
【用途】
・電子機器部品梱包用。
【商品仕様】
・厚み×幅×長さ:4.0mm×1200mm×100m巻
・表面抵抗値(平滑面):1.0×10[[*11]]Ω以下(23℃、60%RH)
・1×10[[*11]]Ω以下(23℃、60%RH)(平滑面)
・トラスココード:516-0995
・質量:10kg
【材質/仕上】
・帯電防止PE

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アキレス 帯電防止性クッション スカイポリクッション4.0×1200×100mの型番SKY-2のページです。 型番SKY-2に関する仕様情報を記載しております。
アキレス 帯電防止性クッション スカイポリクッション4.0×1200×100mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アキレス 帯電防止性クッション スカイポリクッション4.0×1200×100m
アキレス 帯電防止フイルム セイデンクリスタル2.0×1370×10m
帯電防止エアークッション
帯電防止フィルム(クリスタル) HMS-4
帯電防止・紫外線吸収・自己粘着フィルム ビニラス
アキレス 帯電防止窓用フイルム ビニラス ダークグレー0.2×1000×10m
メーカーアキレスアキレスアズワンケニスアキレスアキレス
通常価格74,652円194,616円3,564円64,213円47,580円 -62,745円
通常出荷日4日目4日目1日目7日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました