ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

SKカワニシ 内外面被覆鋼管用継手×鋼管用異種管継手 SKXソケット

SKカワニシ 内外面被覆鋼管用継手×鋼管用異種管継手 SKXソケット SKX-S-D32X32
通常単価(税別)
7,336円
税込単価
8,070円
通常出荷日:2日目

【特長】・内外面被覆鋼管の接続はネジ切り・被覆剥ぎ不要です。・鋼管の接続はネジ切り・被覆剥ぎ不要です。...

詳細を確認

型番:

SKX-S-D32X32
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SKX-S-D32X32の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SKX-S-D32X32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,336円
( 8,070円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内外面被覆鋼管の接続はネジ切り・被覆剥ぎ不要です。
・鋼管の接続はネジ切り・被覆剥ぎ不要です。
・パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
・伸縮・可とう性能により管にかかるエネルギーを逃がします。
・接続後すぐに通水できます。
【用途】
・上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
【商品仕様】
・呼び径:D32×32
・A(mm):85
・L(mm):119
・LO(mm):163
・L1(mm)最大:43
・L1(mm)最小:10
・JANコード:4571384975391
・トラスココード:850-7149
・質量:1kg
【材質/仕上】
・バーミキュラ鋳鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SKカワニシ 内外面被覆鋼管用継手×鋼管用異種管継手 SKXソケットの型番SKX-S-D32X32のページです。 型番SKX-S-D32X32に関する仕様情報を記載しております。
SKカワニシ 内外面被覆鋼管用継手×鋼管用異種管継手 SKXソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SKカワニシ 内外面被覆鋼管用継手×鋼管用異種管継手 SKXソケット
内外面被覆鋼管用継手 SKX45°エルボ
内外面被覆鋼管用継手 SKXナット付チーズ
内外面被覆鋼管用継手 SKXパイプエンド
内外面被覆鋼管用継手 SKXおねじ付ソケット
内外面被覆鋼管用継手 SKXおねじ付ソケット
メーカーSKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)
通常価格7,336円4,185円 -5,562円 -2,436円 -3,729円 -2,750円 -
通常出荷日2日目2日目〜4日目4日目2日目2日目

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました