ファクトリーサプライ用品技術窓口
ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ
ウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格(税別):580円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
保温チューブ スタンダードタイプ
トラスコ中山
通常価格(税別):678円~
通常出荷日:1日目
エスコ
サドルバンド(ステンレス鋼管用)
エスコ
通常価格(税別):350円~
通常出荷日:1日目
水本機械製作所
ステンレス SBMシャックル
水本機械製作所
通常価格(税別):1,917円~
通常出荷日:1日目 ~
アイアイ
スプリングフック
アイアイ
通常価格(税別):172円~
通常出荷日:3日目 ~
アソー
異径内・外エルボ
アソー
通常価格(税別):894円~
通常出荷日:1日目
サンコーテクノ
オールアンカー C/SC
サンコーテクノ
通常価格(税別):60円~
通常出荷日:1日目 ~
ジョプラックス
樹脂ニップル(めねじ取付用)
ジョプラックス
通常価格(税別):477円~
通常出荷日:1日目
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】・簡単に早く管接続ができます。・パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。・伸縮可とう機能が...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,750円 ( 3,025円 ) | 2日目 |
3,534円 ( 3,887円 ) | 2日目 |
4,792円 ( 5,271円 ) | 2日目 |
7,411円 ( 8,152円 ) | 2日目 |
【特長】
・簡単に早く管接続ができます。
・パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
・伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
・取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
【用途】
・ 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
保温チューブ スタンダードタイプ
4.4通常価格(税別):678円~

ヤガミ
グローブバルブ用保温ジャケット
0通常価格(税別):13,940円~

三栄水栓製作所
O〈オー〉リング
5通常価格(税別):457円~

三栄水栓製作所
蝶ネジワイヤバンド
5通常価格(税別):606円~

エスコ
M6・M8 ボールタップ用ポリ玉
0通常価格(税別):823円~

カクダイ
PVCボールバルブ 655-507-20
0通常価格(税別):2,333円

カクダイ
カクダイ 平パッキン 23×17.5×1.5
0通常価格(税別):498円

カクダイ
ヘルールストレーナー
0通常価格(税別):11,172円~

カクダイ
ユニット取出し金具
0通常価格(税別):2,033円~