17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 保温チューブ スタンダードタイプ

    トラスコ中山

    保温チューブ スタンダードタイプ

    4.4

    通常価格(税別):678円~

    通常出荷日:1日目

  • ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ

    ウィザ(旧:アークランドサカモト)

    ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ

    ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ

    ウィザ(旧:アークランドサカモト)

    ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ

    4.7

    通常価格(税別):580円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • オールアンカー C/SC

    サンコーテクノ

    オールアンカー C/SC

    オールアンカー C/SC

    サンコーテクノ

    オールアンカー C/SC

    -

    通常価格(税別):60円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • フッ素ゴムチューブ 全長1m

    八興

    フッ素ゴムチューブ 全長1m

    4.0

    通常価格(税別):1,653円~

    通常出荷日:1日目

  • サドルバンド(ステンレス鋼管用)

    エスコ

    サドルバンド(ステンレス鋼管用)

    -

    通常価格(税別):350円~

    通常出荷日:1日目

  • 異径内・外エルボ

    アソー

    異径内・外エルボ

    -

    通常価格(税別):894円~

    通常出荷日:1日目

  • ハイカプラ ソケット

    ウィザ(旧:アークランドサカモト)

    ハイカプラ ソケット

    ハイカプラ ソケット

    ウィザ(旧:アークランドサカモト)

    ハイカプラ ソケット

    5.0

    通常価格(税別):1,022円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ステンレスロート SRTシリーズ

    トラスコ中山

    ステンレスロート SRTシリーズ

    -

    通常価格(税別):2,711円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ステンレス SBMシャックル

    水本機械製作所

    ステンレス SBMシャックル

    ステンレス SBMシャックル

    水本機械製作所

    ステンレス SBMシャックル

    -

    通常価格(税別):1,917円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 樹脂ニップル(めねじ取付用)

    ジョプラックス

    樹脂ニップル(めねじ取付用)

    -

    通常価格(税別):477円~

    通常出荷日:1日目

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

塩ビ管用継手 SKXエルボ

塩ビ管用継手 SKXエルボ
通常単価(税別)
3,329円~11,332円
税込単価
3,662円~12,465円
通常出荷日:2日目

【特長】・簡単に早く管接続ができます。・パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。・伸縮可とう機能が...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

L1(mm)

L2(mm)

最小発注数量
4571384974134
580.0
850-7066
25
12
1個
4571384974141
940.0
850-7067
34
14
1個
4571384974158
1100.0
850-7068
45
17
1個
4571384974165
1720.0
850-7069
53
25
1個
4571384974172
2270.0
850-7070
67
30
1個
4571384974189
3400.0
850-7071
73
35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,329円
( 3,662円 )
2日目
3,860円
( 4,246円 )
2日目
5,269円
( 5,796円 )
2日目
7,145円
( 7,860円 )
2日目
8,213円
( 9,034円 )
2日目
11,332円
( 12,465円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に早く管接続ができます。
・パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
・伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
・取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
【用途】
・ 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

塩ビ管用継手 SKXエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩ビ管用継手 SKXエルボ
塩ビ管用継手 SKX45°エルボ
塩ビ管用継手 SKXメーター用
塩ビ管用継手 SKXナット付チーズ
塩ビ管用継手 SKX分止水栓用ソケット
鋼管用継手 SKX45°エルボ
メーカーSKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)
通常価格3,329円-3,394円 -3,773円 -4,185円 -2,078円 -3,329円 -
通常出荷日2日目2日目〜2日目〜2日目2日目〜2日目〜
材質1バーミキュラ鋳鉄バーミキュラ鋳鉄バーミキュラ鋳鉄バーミキュラ鋳鉄バーミキュラ鋳鉄バーミキュラ鋳鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト