17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

塩ビ管用継手 SKX分止水栓用ソケット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

塩ビ管用継手 SKX分止水栓用ソケット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SKX-BS-V13

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・簡単に早く管接続ができます。
・パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
・伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
・取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
【用途】
・ 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4571384974011
質量(g)
330.0
トラスココード
850-7025
材質1
バーミキュラ鋳鉄
L1(mm)
31
L2(mm)
20

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト