17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • エラスジョイント (オネジ)

    タブチ

    エラスジョイント (オネジ)

    -

    通常価格(税別):1,462円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 塩ビ伸縮継手メータ

    タブチ

    塩ビ伸縮継手メータ

    -

    通常価格(税別):3,981円~

    通常出荷日:6日目

  • 鋼管用継手 SKXナット付チーズ

    SKカワニシ(川西水道機器)

    鋼管用継手 SKXナット付チーズ

    鋼管用継手 SKXナット付チーズ

    SKカワニシ(川西水道機器)

    鋼管用継手 SKXナット付チーズ

    -

    通常価格(税別):4,348円~

    通常出荷日:2日目

  • ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    -

    通常価格(税別):4,491円~

    通常出荷日:2日目

  • フットバルブ

    カクダイ

    フットバルブ

    フットバルブ

    カクダイ

    フットバルブ

    -

    通常価格(税別):22,580円~

    通常出荷日:11日目

  • ステンレス SBMシャックル

    水本機械製作所

    ステンレス SBMシャックル

    ステンレス SBMシャックル

    水本機械製作所

    ステンレス SBMシャックル

    -

    通常価格(税別):1,917円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 鋼管用継手 SKX45°エルボ

    SKカワニシ(川西水道機器)

    鋼管用継手 SKX45°エルボ

    鋼管用継手 SKX45°エルボ

    SKカワニシ(川西水道機器)

    鋼管用継手 SKX45°エルボ

    -

    通常価格(税別):3,329円~

    通常出荷日:2日目 ~

  • バスポンプフィルター(ウレタン)

    三栄水栓製作所

    バスポンプフィルター(ウレタン)

    -

    通常価格(税別):1,318円~

    通常出荷日:2日目

  • 内外面被覆鋼管用継手 SKXめねじ付ソケット

    SKカワニシ(川西水道機器)

    内外面被覆鋼管用継手 SKXめねじ付ソケット

    内外面被覆鋼管用継手 SKXめねじ付ソケット

    SKカワニシ(川西水道機器)

    内外面被覆鋼管用継手 SKXめねじ付ソケット

    -

    通常価格(税別):2,793円~

    通常出荷日:2日目

  • 鋼管用継手 SKX分止水栓用ソケット

    SKカワニシ(川西水道機器)

    鋼管用継手 SKX分止水栓用ソケット

    鋼管用継手 SKX分止水栓用ソケット

    SKカワニシ(川西水道機器)

    鋼管用継手 SKX分止水栓用ソケット

    -

    通常価格(税別):2,078円~

    通常出荷日:4日目

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ポリエチレン管用継手 SKX分止水栓用ソケット

ポリエチレン管用継手 SKX分止水栓用ソケット
通常単価(税別)
2,0787,563
税込単価
2,2868,319
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・簡単に早く管接続ができます。・パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。・伸縮可とう機能が...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

L1(mm)

L2(mm)

最小発注数量
4571384972703
360.0
850-7019
31
20
1個
4571384972710
500
850-7020
36
22
1個
4571384972727
640
850-7021
39
25
1個
4571384973793
900.0
850-7022
43
25
1個
4571384973809
1110.0
850-7023
53
29
1個
4571384973816
1640.0
850-7024
54
33
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,078
( 2,286 )
4日目
2,490
( 2,739 )
2日目
3,054
( 3,359 )
2日目
4,770
( 5,247 )
2日目
5,811
( 6,392 )
2日目
7,563
( 8,319 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に早く管接続ができます。
・パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
・伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
・取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
【用途】
・ 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリエチレン管用継手 SKX分止水栓用ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリエチレン管用継手 SKX分止水栓用ソケット
鋼管用継手 SKX分止水栓用ソケット
塩ビ管用継手 SKX分止水栓用ソケット
ポリエチレン管用継手 SKXメーター用
ポリエチレン管用継手 エルボ
ポリエチレン管用継手 ナット付チーズ
メーカーSKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)
通常価格2,078-2,078 -2,078 -3,773 -3,329 -4,348 -
通常出荷日2日目〜4日目2日目〜2日目2日目〜2日目
材質1バーミキュラ鋳鉄バーミキュラ鋳鉄バーミキュラ鋳鉄バーミキュラ鋳鉄バーミキュラ鋳鉄バーミキュラ鋳鉄

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト