ファクトリーサプライ用品技術窓口
トラスコ中山
保温チューブ スタンダードタイプ
トラスコ中山
通常価格(税別):678円~
通常出荷日:1日目
ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ
ウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格(税別):580円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
サドルバンド(ステンレス鋼管用)
エスコ
通常価格(税別):350円~
通常出荷日:1日目
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
水本機械製作所
ステンレス SBMシャックル
水本機械製作所
通常価格(税別):1,917円~
通常出荷日:1日目 ~
アソー
異径内・外エルボ
アソー
通常価格(税別):894円~
通常出荷日:1日目
ジョプラックス
樹脂ニップル(めねじ取付用)
ジョプラックス
通常価格(税別):477円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
大洋製器工業
単管クランプ
大洋製器工業
通常価格(税別):790円~
通常出荷日:1日目

【特長】・簡単に早く管接続ができます。・パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。・伸縮可とう機能が...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,394円 ( 3,733円 ) | 4日目 |
3,979円 ( 4,377円 ) | 4日目 |
5,411円 ( 5,952円 ) | 4日目 |
3,329円 ( 3,662円 ) | 2日目 |
3,860円 ( 4,246円 ) | 2日目 |
5,269円 ( 5,796円 ) | 2日目 |
7,444円 ( 8,188円 ) | 4日目 |
8,842円 ( 9,726円 ) | 2日目 |
12,231円 ( 13,454円 ) | 2日目 |
7,145円 ( 7,860円 ) | 2日目 |
8,213円 ( 9,034円 ) | 2日目 |
11,332円 ( 12,465円 ) | 2日目 |
【特長】
・簡単に早く管接続ができます。
・パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
・伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
・取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
【用途】
・ 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。

SKカワニシ(川西水道機器)
塩ビ管用継手 SKXエルボ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
タンク取付金具 ステンレス製
0通常価格(税別):9,554円~

カクダイ
カクダイ ゴム栓 39×34×38
0通常価格(税別):850円

カクダイ
カクダイ ゴム栓 41×37×40
0通常価格(税別):883円

三栄水栓製作所
シャワーアダプター
5通常価格(税別):1,077円

三栄水栓製作所
洗濯機用L型ニップル(自動給水停止)
5通常価格(税別):1,821円~

カクダイ
カクダイ パッキン ニトリルゴム
5通常価格(税別):374円

トラスコ中山
保温チューブ スタンダードタイプ
4.4通常価格(税別):678円~

エスコ
ねじ変換アダプター 青銅 パッキン付
0通常価格(税別):1,134円~

エスコ
ロックナット 黄銅
0通常価格(税別):217円~