17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

内外面被覆鋼管用継手 SKX45°エルボ

内外面被覆鋼管用継手 SKX45°エルボ
通常単価(税別)
4,185円~14,724円
税込単価
4,604円~16,196円
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・簡単に早く管接続ができます。・パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。・伸縮可とう機能が...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

L1(mm)

L2(mm)

最小発注数量
4571384974776
850.0
850-6998
30
6
1個
4571384974783
510.0
850-6999
40
8
1個
4571384974790
1550.0
850-7000
42
8
1個
4571384974806
2960.0
807-1377
30
14
1個
4571384974813
940.0
850-7057
34
14
1個
4571384974820
1180.0
850-7058
45
17
1個
4571384974837
1720.0
850-7059
53
25
1個
4571384974844
3320.0
807-1378
51
35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,305円
( 4,736円 )
4日目
5,931円
( 6,524円 )
4日目
7,726円
( 8,499円 )
4日目
14,724円
( 16,196円 )
4日目
4,185円
( 4,604円 )
2日目
5,789円
( 6,368円 )
2日目
7,509円
( 8,260円 )
2日目
13,900円
( 15,290円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に早く管接続ができます。
・パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
・伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
・取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
【用途】
・ 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

内外面被覆鋼管用継手 SKX45°エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内外面被覆鋼管用継手 SKX45°エルボ
内外面被覆鋼管用継手 SKXナット付チーズ
内外面被覆鋼管用継手 SKXパイプエンド
鋼管用継手 SKX45°エルボ
内外面被覆鋼管用継手 SKXおねじ付ソケット
内外面被覆鋼管用継手 SKXおねじ付ソケット
メーカーSKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)
通常価格4,185円-5,562円 -2,436円 -3,329円 -2,750円 -3,729円 -
通常出荷日2日目〜4日目4日目2日目〜2日目2日目
材質1バーミキュラ鋳鉄バーミキュラ鋳鉄バーミキュラ鋳鉄バーミキュラ鋳鉄バーミキュラ鋳鉄バーミキュラ鋳鉄

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト