ファクトリーサプライ用品技術窓口
トラスコ中山
業務用ポリ袋【50~200個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):1,006円~
通常出荷日:1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:5日目 ~
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620【1~50個入り】
通常価格(税別):207円~
通常出荷日:1日目 ~
古藤工業
カラー布粘着テープ Monf No.890【1~30個入り】
通常価格(税別):503円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)【30~100個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):1,035円~
通常出荷日:1日目 ~
日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm【100個入り】
日本サニパック
通常価格(税別):79円~
通常出荷日:1日目
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:20日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.03mm 301~320【1~100個入り】
通常価格(税別):331円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
20L ポリ灯油缶(赤)【1~4個入り】
通常価格(税別):2,730円~
通常出荷日:1日目




【特長】・本体は透明度が高く、内容物がはっきり見えます。・ワンウェイ出荷用の機能を果たし、なおかつディ...
詳細を確認


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新輝合成
ジャンボシール(抗菌加工)
4.7通常価格(税別):926円~

トラスコ中山
ステンレス深型角バット T-QBシリーズ 保存,運搬用
4.4通常価格(税別):1,033円~

エスコ
オイラー(ガラス/アクリル)
4通常価格(税別):2,790円~

SUGICO
ステンレス深型組バット
4通常価格(税別):1,171円~

フルプラ
ジェットオイラー (ノズル先曲ガリ形状)
3.9通常価格(税別):656円~

エスコ
注入型計量容器(プラスチック製)
5通常価格(税別):80円~

SUGICO
ステンレスKバット KSB
5通常価格(税別):866円~

トラスコ中山
ステンレス深型組バット ミニ号・0号・S号・1号~16号
4.8通常価格(税別):751円~

トラスコ中山
ステンレス長バット ストレートタイプ
3通常価格(税別):1,686円~