ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】 |
|
エスコ 100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm) |
|
エスコ 5/20Lポリタンク(封印キャップ) |
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
|
エスコ ポリ袋(チャック付)厚み0.08mm 透明【100個入り】 |




【特長】
・本体は透明度が高く、内容物がはっきり見えます。
・ワンウェイ出荷用の機能を果たし、なおかつディスプレイ容器としてもご利用できます。


MAKINO(牧野工業)
ボックスパーツケース EMK型

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新輝合成
ジャンボシール(抗菌加工)
4.7通常価格(税別):1,064円~

エスコ
保存容器 EA508TG-1~3
0通常価格(税別):1,090円~

三甲
サンケースK450本体 透明
0通常価格(税別):1,076円

フルプラ
ダイヤスプレー エクセレント
4.9通常価格(税別):2,005円~

フルプラ
ジェットオイラー ベビー型
4.1通常価格(税別):169円~

トラスコ中山
ステンレス深型組バット ミニ号・0号・S号・1号~16号
4.8通常価格(税別):859円~

トラスコ中山
ステンレス深型角バット T-QBシリーズ 保存,運搬用
4.4通常価格(税別):1,154円~

エスコ
洗浄ボトル
0通常価格(税別):245円~

瑞穂化成工業
スポイトボトル ノズルキャップ
5通常価格(税別):525円
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ