17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

サンコー サンケースC200ー3フタ 透明

サンコー サンケースC200ー3フタ 透明
  • サンコー サンケースC200ー3フタ 透明
通常単価(税別)
443円~531円
税込単価
487円~584円
通常出荷日:6日目

【特長】・本体は透明度が高く、内容物がはっきり見えます。・ワンウェイ出荷用の機能を果たし、なおかつディ...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

質量(g)

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)間口×奥行×高さ

外形寸法(mm)高さ

内容量(L)

最小発注数量
11.000
101
104×101×46
46
0.2
1個
6.000
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
531円
( 584円 )
6日目
443円
( 487円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は透明度が高く、内容物がはっきり見えます。
・ワンウェイ出荷用の機能を果たし、なおかつディスプレイ容器としてもご利用できます。
【用途】
・水産・珍味出荷用丸型容器
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×高さ:98φ×7
・出荷単位(個):400
・サンコー サンケースC200ー3フタ 透明
・質量:6g
【材質/仕上】
・ランダムポリエチレン(RDMPP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー サンケースC200ー3フタ 透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー サンケースC200ー3フタ 透明
サンコー サンケースCー180ー2フタ 透明
サンコー サンケースフタCー180・200 透明
サンケースCー200ー2
サンケースK200フタ
サンケースK#1.3 透明
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格443円-444円 -443円567円624円1,567円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
材質1ランダムポリエチレン(RDMPP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリスチレン(PS)ポリスチレン(PS)ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト