ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

サンケースCー200

サンケースCー200 SKC-200H-TM
  • サンケースCー200
通常単価(税別)
549
税込単価
604
通常出荷日:6日目

【特長】・本体は透明度が高く、内容物がはっきり見えます。・ワンウェイ出荷用の機能を果たし、なおかつディ...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

SKC-200H-TM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKC-200H-TMの仕様・寸法情報

質量(g)
21.000
トラスココード
217-3114
材質1
ポリスチレン(PS)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SKC-200H-TM

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
21.000
217-3114
ポリスチレン(PS)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
549
( 604 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は透明度が高く、内容物がはっきり見えます。
・ワンウェイ出荷用の機能を果たし、なおかつディスプレイ容器としてもご利用できます。
【用途】
・水産・珍味出荷用丸型容器

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンケースCー200の型番SKC-200H-TMのページです。 型番SKC-200H-TMに関する仕様情報を記載しております。
サンケースCー200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンケースCー200
サンケースCー200ー2
サンコー サンケースC200ー3フタ 透明
サンケースCー500
サンケースCー180
サンケースKー200本体
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格549567443 -444 -549687
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました