ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

サンケースCー180

サンケースCー180 SKC-180H-TM
  • サンケースCー180
通常単価(税別)
549円
税込単価
604円
通常出荷日:6日目

【特長】・本体は透明度が高く、内容物がはっきり見えます。・ワンウェイ出荷用の機能を果たし、なおかつディ...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

SKC-180H-TM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SKC-180H-TMの仕様・寸法情報

質量(g)
20.000
トラスココード
217-4741
材質1
ポリスチレン(PS)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SKC-180H-TM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
549円
( 604円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は透明度が高く、内容物がはっきり見えます。
・ワンウェイ出荷用の機能を果たし、なおかつディスプレイ容器としてもご利用できます。
【用途】
・梅干し用容器

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンケースCー180の型番SKC-180H-TMのページです。 型番SKC-180H-TMに関する仕様情報を記載しております。
サンケースCー180のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンケースCー180
サンケースCー200ー2
サンケースKー200本体
サンケースMSTー1 透明
サンケースK#300ー2 透明
サンケースK200フタ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格549円567円687円1,498円565円624円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
質量(g)20.00014.00045.00080.00029.00023.000
トラスココード217-4741217-1585217-4786217-3165217-3169217-0050
材質1ポリスチレン(PS)ポリスチレン(PS)ポリスチレン(PS)ポリスチレン(PS)ポリプロピレン(PP)ポリスチレン(PS)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました