ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

サンコー サンケースCー160フタ 半透明

サンコー サンケースCー160フタ 半透明 SKC-160H-TM
  • サンコー サンケースCー160フタ 半透明
通常単価(税別)
531
税込単価
584
通常出荷日:6日目

【特長】・本体は透明度が高く、内容物がはっきり見えます。・ワンウェイ出荷用の機能を果たし、なおかつディ...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

SKC-160H-TM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKC-160H-TMの仕様・寸法情報

質量(g)
16.000
トラスココード
217-1611
材質1
ポリスチレン(PS)
内容量(L)
0.15

型番リスト

表示件数
型番
SKC-160H-TM

質量(g)

トラスココード

材質1

内容量(L)

最小発注数量
16.000
217-1611
ポリスチレン(PS)
0.15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
531
( 584 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は透明度が高く、内容物がはっきり見えます。
・ワンウェイ出荷用の機能を果たし、なおかつディスプレイ容器としてもご利用できます。
【用途】
・水産・珍味出荷用丸型容器
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×高さ:89φ×6
・出荷単位(個):400
・サンコー サンケースCー160フタ 半透明
・質量:8g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー サンケースCー160フタ 半透明の型番SKC-160H-TMのページです。 型番SKC-160H-TMに関する仕様情報を記載しております。
サンコー サンケースCー160フタ 半透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー サンケースCー160フタ 半透明
サンコー サンケースCー130フタ 半透明
サンコー サンケースCー150フタ 半透明
サンコー サンケースC200ー3フタ 透明
サンコー サンケースCー180ー2フタ 透明
サンコー サンケースCー300フタ 白
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格531444 -444 -443 -444 -496 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト