ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
DICプラスチック DA型コンテナ本体・フタ |
|
DICプラスチック RC型コンテナ |
|
ヒシ S型コンテナ ポリプロピレン |
|
三甲 テンバコ 48 |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |




| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,420円 ( 4,862円 ) | 8日目 |
5,226円 ( 5,749円 ) | 8日目 |
5,226円 ( 5,749円 ) | 8日目 |
6,044円 ( 6,648円 ) | 8日目 |
4,714円 ( 5,185円 ) | 8日目 |
4,308円 ( 4,739円 ) | 8日目 |
5,242円 ( 5,766円 ) | 8日目 |
6,816円 ( 7,498円 ) | 8日目 |
6,816円 ( 7,498円 ) | 8日目 |
6,530円 ( 7,183円 ) | 8日目 |
7,052円 ( 7,757円 ) | 8日目 |
7,631円 ( 8,394円 ) | 8日目 |
6,475円 ( 7,123円 ) | 8日目 |
8,844円 ( 9,728円 ) | 8日目 |
7,101円 ( 7,811円 ) | 8日目 |
【特長】
・全面網目のコンテナーです。
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
【用途】
・イチゴパック用コンテナー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):1,162円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):497円~

積水テクノ成型
S型コンテナ(容量22~180L)
4通常価格(税別):4,330円~

トラスコ中山
S型透明コンテナ
5通常価格(税別):3,464円~

岐阜プラスチック工業
リス ST型コンテナ
5通常価格(税別):1,159円~

三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
4.7通常価格(税別):3,473円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):756円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ