ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
DICプラスチック DA型コンテナ本体・フタ |
|
積水テクノ成型 S型コンテナ(容量22~180L) |
|
ヒシ S型コンテナ ポリプロピレン |




| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,297円 ( 2,527円 ) | 8日目 |
2,464円 ( 2,710円 ) | 8日目 |
2,464円 ( 2,710円 ) | 8日目 |
2,943円 ( 3,237円 ) | 8日目 |
2,360円 ( 2,596円 ) | 8日目 |
2,220円 ( 2,442円 ) | 8日目 |
2,851円 ( 3,136円 ) | 8日目 |
3,569円 ( 3,926円 ) | 8日目 |
3,569円 ( 3,926円 ) | 8日目 |
3,470円 ( 3,817円 ) | 8日目 |
3,714円 ( 4,085円 ) | 8日目 |
4,068円 ( 4,475円 ) | 8日目 |
3,516円 ( 3,868円 ) | 8日目 |
4,820円 ( 5,302円 ) | 8日目 |
3,751円 ( 4,126円 ) | 8日目 |
【特長】
・全面網目のコンテナーです。
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
【用途】
・イチゴパック用コンテナー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):547円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):403円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ 本体/フタ
5通常価格(税別):745円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):880円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):283円~

三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
0通常価格(税別):1,559円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):475円~

三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
4.7通常価格(税別):3,890円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ