ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

モズクカップ

モズクカップ SK805309
  • モズクカップ
通常単価(税別)
495円
税込単価
545円
通常出荷日:6日目

【特長】・トップシール対応です。【用途】・もずく用容器【材質】・ポリプロピレン(PP)+ポリエチレン(...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

SK805309
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SK805309の仕様・寸法情報

質量(g)
5.100
トラスココード
217-5742
材質1
ポリプロピレン(PP)+ポリエチレン(PE)
色
透明
容量(L)
0.13
外径寸法(mm)径×高さ
φ70×54

型番リスト

表示件数
型番
SK805309
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
495円
( 545円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トップシール対応です。
【用途】
・もずく用容器
【材質】
・ポリプロピレン(PP)+ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モズクカップの型番SK805309のページです。 型番SK805309に関する仕様情報を記載しております。
モズクカップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モズクカップ
サンケースK#300ー2 透明
サンケースK420 透明
サンケースCー200ー2
サンケースK200フタ
サンケースK580 透明 本体ノミ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格495円565円815円567円624円996円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
質量(g)5.10029.00074.00014.00023.00099.000
トラスココード217-5742217-3169217-3168217-1585217-0050217-1620
材質1ポリプロピレン(PP)+ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリスチレン(PS)ポリスチレン(PS)ポリプロピレン(PP)
色透明-----
容量(L)0.13-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました