17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が61型番あります。

TP規格コンテナ TPボックス

通常単価(税別)
79718,861
税込単価
87720,747
通常出荷日:1日目~8日目

大手自動車メーカーと共同開発した物流効率を最大限に追求したTP規格のコンテナです。TP規格に基づき設計...

詳細を確認
  • 一部商品画像のない型番があります。
未確定:候補が61型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

物流効率を最大限に追求した特長

相互嵌合可能

相互嵌合可能
バラバラなサイズの容器であっても、安定した段積みが可能。

TP規格コンテナならではのデッドスペース解消事例

TP規格コンテナならではのデッドスペース解消事例

導入背景
様々なサイズのコンテナを使用しているため、段積みができず、納入トラックの荷台スペースやコンテナの保管場所に多くのデッドスペースが発生していた。

導入後

  • サイズが多岐に渡ってもTP規格コンテナなら、安定した相互段積みが可能。
  • 規格化されたコンテナなので収納効率が向上。
  • 工程ラインがすっきりし、作業環境を改善。

開発秘話

 

様々な形の段ボールやダンプラボックスでは、段積み作業性が悪く、破損や変形、デッドスペースの原因となっておりました。そこで底面を規格化しサイズや容器の方向を問わずに勘合し、安定した段積みができる本製品を開発しました。

型番リスト

表示件数

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

詳細タイプ

適合フタ(別売)

メーカー品番

JANコード

トラスココード

色詳細

有効内寸:奥行

(mm)

有効内寸:間口

(mm)

有効内寸:高さ

(mm)

適合カード差し(別売)

カード差し取付面

嵌合コンテナ

質量

(g)

最小発注数量
ブルー
1.6
168
168
103
-
-
200107
4983049361126
216-5197
ブルー
123
123
91
カード差し12型、カード差し12.5型、カード差し13型
両短辺12型、両短辺12.5型、両短辺13型
-
195
4個
グリーン
3.4
335
168
103
-
TP130フタ
200402
-
216-5289
グリーン
123
291
80
カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
両長辺5型、両長辺52-2型、両長辺74型、両長辺94型、両長辺97型、両長辺102型、両長辺108型、両長辺122型、両長辺137型、両長辺156型-A、両長辺161型、両長辺165型、両長辺180型-A、両短辺12-M型、両短辺12-S型、両短辺13-S型、両短辺69型
-
345
5個
グレー
3.4
335
168
103
-
TP130フタ
200402
-
216-6864
ライトグレー
123
291
80
カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
両長辺5型、両長辺52-2型、両長辺74型、両長辺94型、両長辺97型、両長辺102型、両長辺108型、両長辺122型、両長辺137型、両長辺156型-A、両長辺161型、両長辺165型、両長辺180型-A、両短辺12-M型、両短辺12-S型、両短辺13-S型、両短辺69型
-
345
4個
グレー
3.4
335
168
103
-
TP130フタ
100403
-
216-5206
ライトグレー
123
291
80
カード差し19型、カード差し19-2型、カード差し19-3型、カード差し20型、カード差し38型
両長辺19型、両長辺19-2型、両長辺19-3型、両長辺20型、両長辺38型、両長辺50型、両長辺51型、両長辺52型、両長辺75型、両長辺98型、両長辺103型、両長辺111型、両長辺123型、両長辺156型-B、両長辺180型-B
-
400
5個
2色
17.4
503
335
149
-
サンボックス340フタ、TP340フタ、TPO-340フタ
201762
-
216-2140
ブルー/ライトブルー
275
443
126
カード差し9-M型、カード差し9-S型、カード差し76型、カード差し77型、カード差し109型
片長辺76型、片長辺77型、片長辺109型、片短辺9-M型、片短辺9-S型、片短辺80型、片短辺120型、片短辺173型
-
1340
1個
2色
23.2
503
335
195
-
サンボックス340フタ、TP340フタ、TPO-340フタ
202281
-
216-6881
ブルー/ライトブルー
275
443
172
カード差し9-M型、カード差し9-S型、カード差し76型、カード差し77型、カード差し109型
片長辺76型、片長辺77型、片長辺109型、片短辺パターン5
-
1490
5個
グレー
40
670
503
149
-
TP460フタ、TPO-460フタ(ロック付)、サンボックス460マドフタ
204050
-
216-5245
ライトグレー
459
635
127
カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
4辺5型、4辺52-2型、4辺74型、4辺94型、4辺97型、4辺102型、4辺108型、4辺122型、4辺137型、4辺156型-A、4辺161型、4辺165型、4辺180型-A、両短辺174型
-
1970
1個
グレー
54.1
838
335
241
-
-
205406
4983049368279
216-2117
ライトグレー
292
794
219
カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
4辺5型、4辺52-2型、4辺74型、4辺94型、4辺97型、4辺102型、4辺108型、4辺122型、4辺137型、4辺156型-A、4辺161型、4辺165型、4辺174型、4辺180型-A
-
2140
1個
グレー
65.4
1005
335
241
-
-
206602
4983049369368
216-6783
ライトグレー
292
962
219
カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
4辺5型、4辺52-2型、4辺74型、4辺94型、4辺97型、4辺102型、4辺108型、4辺122型、4辺137型、4辺156型-A、4辺161型、4辺165型、4辺174型、4辺180型-A
-
2450
1個
グレー
68.5
670
335
380
-
サンボックス360フタ、TP360フタ、TPO-360フタ(サンロック付)
206900
4983049366466
216-3691
ライトグレー
291
626
358
カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
4辺5型、4辺52-2型、4辺74型、4辺94型、4辺97型、4辺102型、4辺108型、4辺122型、4辺137型、4辺156型-A、4辺161型、4辺165型、4辺174型、4辺180型-A
-
2520
5個
グレー
80.5
670
503
288
-
TP460フタ、TPO-460フタ(ロック付)、サンボックス460マドフタ
208001
4983049369719
216-8404
ライトグレー
459
626
266
カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
4辺5型、4辺52-2型、4辺74型、4辺94型、4辺97型、4辺102型、4辺108型、4辺122型、4辺137型、4辺156型-A、4辺161型、4辺165型、4辺174型、4辺180型-A
-
2560
1個
グレー
108
503
503
519
-
-
210701
4983049365162
216-5194
ライトグレー
458
458
492
カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
4辺5型、4辺52-2型、4辺74型、4辺94型、4辺97型、4辺102型、4辺108型、4辺122型、4辺137型、4辺156型-A、4辺161型、4辺165型、4辺174型、4辺180型-A
-
4250
1個
クリーム
44.8
1173
335
149
-
TP3100フタ
204401
-
216-3703
クリーム
291
1129
124
カード差し19型、カード差し19-2型、カード差し19-3型、カード差し20型、カード差し38型
4辺19型、4辺19-2型、4辺19-3型、4辺20型、4辺38型、4辺50型、4辺51型、4辺52型、4辺75型、4辺98型、4辺103型、4辺111型、4辺123型、4辺156型-B、4辺180型-B
-
3200
5個
グリーン
44.8
1173
335
149
-
TP3100フタ
204401
-
216-3679
グリーン
291
1129
124
カード差し19型、カード差し19-2型、カード差し19-3型、カード差し20型、カード差し38型
4辺19型、4辺19-2型、4辺19-3型、4辺20型、4辺38型、4辺50型、4辺51型、4辺52型、4辺75型、4辺98型、4辺103型、4辺111型、4辺123型、4辺156型-B、4辺180型-B
-
3200
2個
グレー
51.4
1340
335
149
-
TP3120フタ
205100
4983049361263
216-2071
ライトグレー
291
1296
124
カード差し19型、カード差し19-2型、カード差し19-3型、カード差し20型、カード差し38型
4辺19型、4辺19-2型、4辺19-3型、4辺20型、4辺38型、4辺50型、4辺51型、4辺52型、4辺75型、4辺98型、4辺103型、4辺111型、4辺123型、4辺156型-B、4辺180型-B
-
3600
1個
ブルー
7.8
335
335
103
-
サンボックス330フタ、TP330フタ
200807
4983049353350
216-5268
ブルー
291
291
80
カード差し19型、カード差し19-2型、カード差し19-3型、カード差し20型、カード差し38型
両長辺19型、両長辺19-2型、両長辺19-3型、両長辺20型、両長辺38型、両長辺50型、両長辺51型、両長辺52型、両長辺75型、両長辺98型、両長辺103型、両長辺111型、両長辺123型、両長辺156型-B、両長辺180型-B
-
690
1個
グリーン
7.8
335
335
103
-
サンボックス330フタ、TP330フタ
200807
4983049353374
216-3628
グリーン
291
291
80
カード差し19型、カード差し19-2型、カード差し19-3型、カード差し20型、カード差し38型
両長辺19型、両長辺19-2型、両長辺19-3型、両長辺20型、両長辺38型、両長辺50型、両長辺51型、両長辺52型、両長辺75型、両長辺98型、両長辺103型、両長辺111型、両長辺123型、両長辺156型-B、両長辺180型-B
-
690
1個
クリーム
11.9
335
335
149
水抜き孔有
サンボックス330フタ、TP330フタ
201208
-
216-8398
クリーム
292
292
126
カード差し19型、カード差し19-2型、カード差し19-3型、カード差し20型、カード差し38型
両長辺19型、両長辺19-2型、両長辺19-3型、両長辺20型、両長辺38型、両長辺50型、両長辺51型、両長辺52型、両長辺75型、両長辺98型、両長辺103型、両長辺111型、両長辺123型、両長辺156型-B、両長辺180型-B
-
840
1個
ブルー
12.3
503
335
103
-
サンボックス340フタ、TP340フタ
201251
4983049363427
216-6779
ブルー
291
459
80
カード差し19型、カード差し19-2型、カード差し19-3型、カード差し20型、カード差し38型
両長辺19型、両長辺19-2型、両長辺19-3型、両長辺20型、両長辺38型、両長辺50型、両長辺51型、両長辺52型、両長辺75型、両長辺98型、両長辺103型、両長辺111型、両長辺123型、両長辺156型-B、両長辺180型-B、両短辺12-M型、両短辺12-S型、両短辺13-S型、両短辺69型
-
1015
5個
グリーン
18.6
503
335
149
-
サンボックス340フタ、TP340フタ
201851
-
216-8365
グリーン
291
458
126
カード差し19型、カード差し19-2型、カード差し19-3型、カード差し20型、カード差し38型
両長辺19型、両長辺19-2型、両長辺19-3型、両長辺20型、両長辺38型、両長辺50型、両長辺51型、両長辺52型、両長辺75型、両長辺98型、両長辺103型、両長辺111型、両長辺123型、両長辺156型-B、両長辺180型-B
-
1340
5個
イエロー
18.6
503
335
149
-
サンボックス340フタ、TP340フタ
201851
-
216-2097
イエロー
291
458
126
カード差し19型、カード差し19-2型、カード差し19-3型、カード差し20型、カード差し38型
両長辺19型、両長辺19-2型、両長辺19-3型、両長辺20型、両長辺38型、両長辺50型、両長辺51型、両長辺52型、両長辺75型、両長辺98型、両長辺103型、両長辺111型、両長辺123型、両長辺156型-B、両長辺180型-B
-
1340
5個
ブルー
18.6
503
335
149
-
サンボックス340フタ、TP340フタ
201855
-
216-3662
ブルー
291
459
126
カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
4辺5型、4辺52-2型、4辺74型、4辺94型、4辺97型、4辺102型、4辺108型、4辺122型、4辺137型、4辺156型-A、4辺161型、4辺165型、4辺180型-A、両短辺174型
-
1280
1個
イエロー
24.9
503
335
195
-
サンボックス340フタ、TP340フタ
202555
-
216-2101
イエロー
291
459
172
カード差し19型、カード差し19-2型、カード差し19-3型、カード差し20型、カード差し38型
4辺19型、4辺19-2型、4辺19-3型、4辺20型、4辺38型、4辺50型、4辺51型、4辺52型、4辺75型、4辺98型、4辺111型、4辺123型、4辺156型-B、4辺180型-B
-
1350
5個
グレー
31.2
503
335
241
-
サンボックス340フタ、TP340フタ
203162
-
216-3631
ライトグレー
291
459
218
カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
4辺5型、4辺52-2型、4辺74型、4辺94型、4辺97型、4辺102型、4辺108型、4辺122型、4辺137型、4辺156型-A、4辺161型、4辺165型、4辺174型、4辺180型-A
-
1750
1個
グリーン
16.8
670
335
103
-
サンボックス360フタ、TP360フタ、TPO-360フタ(サンロック付)
201980
-
216-6827
グリーン
291
626
80
カード差し19型、カード差し19-2型、カード差し19-3型、カード差し20型、カード差し38型
両長辺19型、両長辺19型-2、両長辺19型-3、両長辺20型、両長辺38型、両長辺50型、両長辺51型、両長辺52型、両長辺75型、両長辺98型、両長辺103型、両長辺111型、両長辺123型、両長辺156型-B、両長辺180型-B、両短辺17-2型
-
1290
1個
ブルー
16.8
670
335
103
-
サンボックス360フタ、TP360フタ、TPO-360フタ(サンロック付)
201761
-
216-6817
ブルー
291
626
80
カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
4辺5型、4辺52型-2、4辺74型、4辺94型、4辺97型、4辺102型、4辺108型、4辺122型、4辺137型、4辺156型-A、4辺161型、4辺165型、4辺174型、4辺180型-A、両長辺102型
-
1350
1個
ブルー
25.3
670
335
149
-
サンボックス360フタ、TP360フタ、TPO-360フタ(サンロック付)
202566
-
216-3697
ブルー
291
626
126
カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
4辺5型、4辺52型-2、4辺74型、4辺94型、4辺97型、4辺102型、4辺108型、4辺122型、4辺137型、4辺156型-A、4辺161型、4辺165型、4辺174型、4辺180型-A、両短辺174型
-
1720
5個
グリーン
33.9
670
335
195
-
サンボックス360フタ、TP360フタ、TPO-360フタ(サンロック付)
203402
-
216-3625
グリーン
290
625
173
カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
両長辺5型、両長辺52-2型、両長辺74型、両長辺94型、両長辺97型、両長辺102型、両長辺108型、両長辺122型、両長辺137型、両長辺156型-A、両長辺161型、両長辺165型、両長辺174型、両長辺180型-A
-
1800
5個
グリーン
33.9
670
335
195
-
サンボックス360フタ、TP360フタ、TPO-360フタ(サンロック付)
203405
-
216-2077
グリーン
291
626
172
カード差し19型、カード差し19-2型、カード差し19-3型、カード差し20型、カード差し38型
両長辺19型、両両辺19-2型、両長辺19-3型、両長辺20型、両長辺38型、両長辺50型、両長辺51型、両長辺52型、両長辺75型、両長辺98型、両長辺103型、両長辺111型、両長辺123型、両長辺156型-B、両長辺180型-B
-
1920
1個
クリーム
51.5
670
335
288
-
サンボックス360フタ、TP360フタ、TPO-360フタ(サンロック付)
205203
-
197-3183
クリーム
292
627
265
カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
4辺5型、4辺52型-2、4辺74型、4辺94型、4辺97型、4辺102型、4辺108型、4辺122型、4辺137型、4辺156型-A、4辺161型、4辺165型、4辺174型、4辺180型-A
-
1670
1個
グレー
51.5
670
335
288
-
サンボックス360フタ、TP360フタ、TPO-360フタ(サンロック付)
205203
-
197-3151
ライトグレー
292
627
265
カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
4辺5型、4辺52型-2、4辺74型、4辺94型、4辺97型、4辺102型、4辺108型、4辺122型、4辺137型、4辺156型-A、4辺161型、4辺165型、4辺174型、4辺180型-A
-
1670
1個
グレー
87
838
335
380
-
TP380フタ
208700
4983049368460
197-3187
ライトグレー
292
794
358
カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
4辺5型、4辺52-2型、4辺74型、4辺94型、4辺97型、4辺102型、4辺108型、4辺122型、4辺137型、4辺156型-A、4辺161型、4辺165型、4辺174型、4辺180型-A
サンボックス41-2
2470
1個
クリーム
25.7
1005
335
103
-
-
202506
-
216-6804
クリーム
-
-
-
カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
両長辺5型、両長辺52-2型、両長辺74型、両長辺94型、両長辺97型、両長辺102型、両長辺108型、両長辺122型、両長辺137型、両長辺156型-A、両長辺161型、両長辺165型、両長辺180型-A、両短辺17-2型
-
1650
1個
グレー
38.2
1005
335
149
-
-
203908
-
216-3700
ライトグレー
291
961
124
カード差し19型、カード差し19-2型、カード差し19-3型、カード差し20型、カード差し38型
4辺19型、4辺19-2型、4辺19-3型、4辺20型、4辺38型、4辺50型、4辺51型、4辺52型、4辺75型、4辺98型、4辺111型、4辺123型、4辺156型-B、4辺180型-B、両長辺103型
-
2700
5個
クリーム
78.7
1005
335
288
-
-
208800
-
197-3185
クリーム
292
962
266
カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
4辺5型、4辺52-2型、4辺74型、4辺94型、4辺97型、4辺102型、4辺108型、4辺122型、4辺137型、4辺156型-A、4辺161型、4辺165型、4辺174型、4辺180型-A
-
2350
1個
グレー
78.7
1005
335
288
-
-
208800
-
197-3173
ライトグレー
292
962
266
カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
4辺5型、4辺52-2型、4辺74型、4辺94型、4辺97型、4辺102型、4辺108型、4辺122型、4辺137型、4辺156型-A、4辺161型、4辺165型、4辺174型、4辺180型-A
-
2350
1個
ブルー
32.3
670
503
126
-
TP460フタ、TPO-460フタ(ロック付)、サンボックス460マドフタ
203309
-
216-5235
ブルー
459
626
101
カード差し19型、カード差し19-2型、カード差し19-3型、カード差し20型、カード差し38型
4辺19型、4辺19-2型、4辺19-3型、4辺20型、4辺38型、4辺50型、4辺51型、4辺52型、4辺75型、4辺98型、4辺111型、4辺123型、4辺156型-B、4辺180型-B、両短辺10型、両短辺10-2型、両短辺17-2型、両短辺35-2型
-
2300
1個
グレー
52.5
670
503
195
-
TP460フタ、TPO-460フタ(ロック付)、サンボックス460マドフタ
205202
-
216-5258
ライトグレー
468
635
170
カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
両長辺5型、両長辺52-2型、両長辺74型、両長辺94型、両長辺97型、両長辺102型、両長辺108型、両長辺122型、両長辺137型、両長辺156型-A、両長辺161型、両長辺165型、両長辺174型、両長辺180型-A、両短辺9型、両短辺9.5型、両短辺10型、両短辺10-2型、両短辺16型、両短辺16-2型、両短辺16.5型、両短辺25-2型、両短辺166型-A
-
3050
5個
グリーン
53.1
670
503
195
-
TP460フタ、TPO-460フタ(ロック付)、サンボックス460マドフタ
205333
-
216-6856
グリーン
459
626
172
カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
両長辺5型、両長辺52-2型、両長辺74型、両長辺94型、両長辺97型、両長辺102型、両長辺108型、両長辺122型、両長辺137型、両長辺156型-A、両長辺161型、両長辺165型、両長辺174型、両長辺180型-A
-
2640
1個
グレー
53.1
670
503
195
-
TP460フタ、TPO-460フタ(ロック付)、サンボックス460マドフタ
205333
-
216-8419
ライトグレー
459
626
172
カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
両長辺5型、両長辺52-2型、両長辺74型、両長辺94型、両長辺97型、両長辺102型、両長辺108型、両長辺122型、両長辺137型、両長辺156型-A、両長辺161型、両長辺165型、両長辺174型、両長辺180型-A
-
2640
1個
クリーム
80.5
670
503
288
-
TP460フタ、TPO-460フタ(ロック付)、サンボックス460マドフタ
208000
-
197-3190
クリーム
459
627
266
カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
4辺5型、4辺52-2型、4辺74型、4辺94型、4辺97型、4辺102型、4辺108型、4辺122型、4辺137型、4辺156型-A、4辺161型、4辺165型、4辺174型、4辺180型-A
-
2230
1個
グレー
80.5
670
503
288
-
TP460フタ、TPO-460フタ(ロック付)、サンボックス460マドフタ
208000
-
197-3157
ライトグレー
459
627
266
カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
4辺5型、4辺52-2型、4辺74型、4辺94型、4辺97型、4辺102型、4辺108型、4辺122型、4辺137型、4辺156型-A、4辺161型、4辺165型、4辺174型、4辺180型-A
-
2230
1個
グレー
108
670
503
380
-
TP460フタ、TPO-460フタ(ロック付)、サンボックス460マドフタ
210800
-
197-3158
ライトグレー
459
627
358
カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
4辺5型、4辺52-2型、4辺74型、4辺94型、4辺97型、4辺102型、4辺108型、4辺122型、4辺137型、4辺156型-A、4辺161型、4辺165型、4辺174型、4辺180型-A
-
2610
1個
クリーム
135
670
503
473
-
-
213400
-
197-3152
クリーム
459
627
451
カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
4辺5型、4辺52-2型、4辺74型、4辺94型、4辺97型、4辺102型、4辺108型、4辺122型、4辺137型、4辺156型-A、4辺161型、4辺165型、4辺174型、4辺180型-A
-
3180
1個
クリーム
67.7
838
503
195
-
-
206402
-
197-3144
クリーム
459
794
173
カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
4辺5型、4辺52-2型、4辺74型、4辺94型、4辺97型、4辺102型、4辺108型、4辺122型、4辺137型、4辺156型-A、4辺161型、4辺165型、4辺174型、4辺180型-A
-
2030
1個
グレー
131
838
503
380
-
-
213100
-
197-3166
ライトグレー
459
794
358
カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
4辺5型、4辺52-2型、4辺74型、4辺94型、4辺97型、4辺102型、4辺108型、4辺122型、4辺137型、4辺156型-A、4辺161型、4辺165型、4辺174型、4辺180型-A
-
3100
1個
クリーム
170
838
503
473
-
-
217000
-
197-3175
クリーム
459
794
451
カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
4辺5型、4辺52-2型、4辺74型、4辺94型、4辺97型、4辺102型、4辺108型、4辺122型、4辺137型、4辺156型-A、4辺161型、4辺165型、4辺174型、4辺180型-A
-
3780
1個
グレー
123
1005
503
288
-
-
212300
4983049364950
197-3146
ライトグレー
459
961
266
カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
4辺5型、4辺52-2型、4辺74型、4辺94型、4辺97型、4辺102型、4辺108型、4辺122型、4辺137型、4辺156型-A、4辺161型、4辺165型、4辺174型、4辺180型-A
-
2970
1個
クリーム
247
1005
503
565
-
-
224700
-
197-3177
クリーム
459
961
542
カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
4辺5型、4辺52-2型、4辺74型、4辺94型、4辺97型、4辺102型、4辺108型、4辺122型、4辺137型、4辺156型-A、4辺161型、4辺165型、4辺174型、4辺180型-A
-
5000
1個
グレー
1.6
168
168
103
-
-
200107
4983049361157
216-6838
ライトグレー
123
123
91
カード差し12型、カード差し12.5型、カード差し13型
両短辺12型、両短辺12.5型、両短辺13型
-
195
5個
グレー
7.8
335
335
103
-
サンボックス330フタ、TP330フタ
200807
4983049363182
342-5371
ライトグレー
291
291
80
カード差し19型、カード差し19-2型、カード差し19-3型、カード差し20型、カード差し38型
両長辺19型、両長辺19-2型、両長辺19-3型、両長辺20型、両長辺38型、両長辺50型、両長辺51型、両長辺52型、両長辺75型、両長辺98型、両長辺103型、両長辺111型、両長辺123型、両長辺156型-B、両長辺180型-B
-
690
6個
グレー
15.9
335
335
195
-
サンボックス330フタ、TP330フタ、TO-330フタ(ロック付)
201665
4983049363281
342-5380
ライトグレー
291
291
173
カード差し19型、カード差し19-2型、カード差し19-3型、カード差し20型、カード差し38型
両長辺19型、両長辺19-2型、両長辺19-3型、両長辺20型、両長辺38型、両長辺50型、両長辺51型、両長辺52型、両長辺71型、両長辺75型、両長辺98型、両長辺103型、両長辺111型、両長辺123型、両長辺156型-B、両長辺180型-B
-
1040
5個
オレンジ
16.1
335
335
195
-
サンボックス330フタ、TP330フタ、TO-330フタ(ロック付)
201727
4983049005259
216-8361
オレンジ
292
292
173
カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
両長辺5型、両長辺52-2型、両長辺74型、両長辺94型、両長辺97型、両長辺102型、両長辺108型、両長辺122型、両長辺137型、両長辺156型-A、両長辺161型、両長辺165型、両長辺174型、両長辺180型-A
-
600
5個
グレー
18.6
503
335
149
-
サンボックス340フタ、TP340フタ
201855
4983049364066
355-9211
ライトグレー
291
459
126
カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
4辺5型、4辺52-2型、4辺74型、4辺94型、4辺97型、4辺102型、4辺108型、4辺122型、4辺137型、4辺156型-A、4辺161型、4辺165型、4辺180型-A、両短辺174型
-
1280
4個
グレー
25.3
670
335
149
-
サンボックス360フタ、TP360フタ
202403
4983049363649
342-5410
ライトグレー
290
625
126
カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
両長辺5型、両長辺52-2型、両長辺74型、両長辺94型、両長辺97型、両長辺102型、両長辺108型、両長辺122型、両長辺137型、両長辺156型-A、両長辺161型、両長辺165型、両長辺174型、両長辺180型-A
-
1690
5個
グレー
135
670
503
473
-
-
213400
4983049365568
342-1805
ライトグレー
459
627
451
カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
4辺5型、4辺52-2型、4辺74型、4辺94型、4辺97型、4辺102型、4辺108型、4辺122型、4辺137型、4辺156型-A、4辺161型、4辺165型、4辺174型、4辺180型-A
-
3180
1個
グレー
67.7
838
503
195
-
-
206402
-
216-6811
ライトグレー
459
794
173
カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
4辺5型、4辺52-2型、4辺74型、4辺94型、4辺97型、4辺102型、4辺108型、4辺122型、4辺137型、4辺156型-A、4辺161型、4辺165型、4辺174型、4辺180型-A
-
2030
1個
グレー
102
838
503
288
-
-
210200
4983049365766
342-1821
ライトグレー
459
794
266
カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
4辺5型、4辺52-2型、4辺74型、4辺94型、4辺97型、4辺102型、4辺108型、4辺122型、4辺137型、4辺156型-A、4辺161型、4辺165型、4辺174型、4辺180型-A
-
2460
1個
グレー
170
838
503
473
-
-
217000
4983049365063
342-1813
ライトグレー
459
794
451
カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
4辺5型、4辺52-2型、4辺74型、4辺94型、4辺97型、4辺102型、4辺108型、4辺122型、4辺137型、4辺156型-A、4辺161型、4辺165型、4辺174型、4辺180型-A
-
3780
1個
クリーム
81.9
1005
503
195
-
-
208100
-
216-2133
ライトグレー
459
961
173
カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
4辺5型、4辺52-2型、4辺74型、4辺94型、4辺97型、4辺102型、4辺108型、4辺122型、4辺137型、4辺156型-A、4辺161型、4辺165型、4辺174型、4辺180型-A
-
2280
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
797
( 877 )
8日目
1,279
( 1,407 )
8日目
1,279
( 1,407 )
8日目
2,326
( 2,559 )
8日目
4,959
( 5,455 )
8日目
4,137
( 4,551 )
8日目
8,726
( 9,599 )
8日目
7,989
( 8,788 )
8日目
10,998
( 12,098 )
8日目
7,738
( 8,512 )
8日目
7,101
( 7,811 )
8日目
18,015
( 19,817 )
8日目
9,170
( 10,087 )
8日目
11,234
( 12,357 )
8日目
12,116
( 13,328 )
8日目
1,971
( 2,168 )
8日目
2,076
( 2,284 )
8日目
2,983
( 3,281 )
8日目
3,486
( 3,835 )
8日目
4,006
( 4,407 )
8日目
4,006
( 4,407 )
8日目
3,712
( 4,083 )
8日目
4,604
( 5,064 )
8日目
5,756
( 6,332 )
8日目
4,006
( 4,407 )
8日目
4,243
( 4,667 )
8日目
4,511
( 4,962 )
8日目
4,693
( 5,162 )
8日目
5,518
( 6,070 )
8日目
6,817
( 7,499 )
8日目
6,524
( 7,176 )
8日目
9,054
( 9,959 )
8日目
7,465
( 8,212 )
8日目
7,621
( 8,383 )
8日目
8,252
( 9,077 )
8日目
8,468
( 9,315 )
8日目
10,170
( 11,187 )
8日目
7,991
( 8,790 )
8日目
8,535
( 9,389 )
8日目
9,431
( 10,374 )
8日目
9,633
( 10,596 )
8日目
9,633
( 10,596 )
8日目
9,025
( 9,928 )
8日目
10,658
( 11,724 )
8日目
10,021
( 11,023 )
8日目
12,057
( 13,263 )
8日目
14,204
( 15,624 )
8日目
13,659
( 15,025 )
8日目
18,861
( 20,747 )
8日目
934
( 1,027 )
8日目
1,547
( 1,702 )
1日目
2,255
( 2,481 )
1日目
2,353
( 2,588 )
8日目
3,022
( 3,324 )
1日目
3,700
( 4,070 )
1日目
7,678
( 8,446 )
1日目
7,927
( 8,720 )
8日目
7,712
( 8,483 )
1日目
10,627
( 11,690 )
1日目
9,843
( 10,827 )
8日目

詳細情報

基本情報

大手自動車メーカーと共同開発した物流効率を最大限に追求したTP規格のコンテナです。
TP規格に基づき設計された底面の凸形状により、TP規格コンテナ全種の相互嵌合が可能で、井桁積みのほか、サイズの異なるコンテナでの段積みも可能です。
【特長】
・オプションのカード差しを取付可能です。
・一部型番には適合するフタのオプションが用意されています。
【仕様】
・材質:ポリプロピレン

ご注意

  • 一部商品画像のない型番があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TP規格コンテナ TPボックスのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
試験用品の収納
3
満足度:3.0
社内で行う試験に使用するためのものを収納するためにこの商品を購入・使用しています。使い心地としては普通です。特にこれとい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TP規格コンテナ TPボックス
TP規格大型コンテナ クミコン ライトグレー
大型コンテナ″サンブリッド″
サンボックス用フタ 各種
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
大型コンテナ ジャンボックス
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格797-10,382 -303,439575 -462 -15,107 -
通常出荷日1日目〜1日目〜8日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト