17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンペールK#13 青 SK201668

サンコー サンペールK#13 青

通常単価(税別)
4,713円
税込単価
5,184円
通常出荷日:6日目

【特長】・様々な用途にお使い頂けるペールです。【商品仕様】・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:312×...

詳細を確認

    ご注意

    • 火気厳禁

    型番:

    SK201668
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    SK201668の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SK201668
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,713円
    ( 5,184円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・様々な用途にお使い頂けるペールです。
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:312×312×246
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:250×250×216
    ・内容量(L):14.8
    ・内容量(L):14.8
    ・寸法は本体、フタセット時
    ・液卵13l用ペール
    ・質量:740g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)

    ご注意

    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンコー サンペールK#13 青の型番SK201668のページです。 型番SK201668に関する仕様情報を記載しております。
    サンコー サンペールK#13 青のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンコー サンペールK#13 青
    サンコー サンペールK#13、K#16フタ 青
    サンコー サンペールK#15フタ 青
    サンコー サンペールK#15本体 青
    サンコー サンペールK#13F本体 白
    サンコー サンペールK#13Fフタ2型 白
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格4,713円1,965円1,603円4,534円3,667円2,211円
    通常出荷日6日目8日目8日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました